Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Seřizování, proměřování a kontrola obrobků a nástrojů:
dotykové sondy, kamerové systémy a snímače

Sledujte obrobky a nástroje během procesu. Tak získáte cenný výrobní čas a zajistíte spolehlivost procesu.

Nová měřicí kamera VT 122 – 3 úlohy v 1 systému: seřizovací přípravek pro nástroje, nástrojový mikroskop a vizuální kontrola nástroje.

Dotykové sondy HEIDENHAIN TS 460 a TS 760 zkracují dobu snímání až o 30 %.

Nový snímač ulomení nástroje TD 110 ušetří 6 sekund při každé výměně nástroje během kontroly ulomení.

Empower manufacturing

Inteligentní systémová řešení pro obráběcí stroje a automatizované výrobní procesy

Zažijte nejvyšší úroveň přesnosti, spolehlivosti a výkonu – se sofistikovanými systémy a sladěnými komponenty od skupiny HEIDENHAIN GROUP.

Jako partnera vás podporujeme tak, aby vaše výroba byla efektivnější, pružnější a připravená na budoucnost.

Většíspolehlivost při obrábění , méně prostojů:
Seřizování obrobků, měření a kontrola nástrojů
pomocí dotykových systémů a senzorů

Nový měřicí kamerový systém VT 122
Vyřešte 3 úkoly s 1 inteligentním systémem

Seřizovací přípravek pro nástroje, mikroskop na nástroje a vizuální kontrola nástroje – k tomu nyní potřebujete pouze jeden systém: měřicí kameru VT 122 s chytrým softwarem VTC od společnosti HEIDENHAIN. Na obrazovce řídicího systému nebo na jakémkoli monitoru v kanceláři vám obrázky přímo z pracovního prostoru stroje poskytnou podrobný náhled na břity nástrojů a platná data pro celkové posouzení vašich nástrojů. K tomu patří automatické měření délky a průměru nástroje, včetně přenosu dat do řídicího systému TNC, jakož i měření šířky opotřebení a kontrola nástroje do posledního detailu – bez nutnosti jít přes měřicí laboratoř.

Nový

Nový software Visual Tool Check 1.6: Automatizované měření opotřebení s AI

Měřicí kamera VT 122 a nový software Visual Tool Check umožňují měření opotřebení nástroje pomocí AI, které plně automatizuje dříve manuální procesy a umožňuje tak rychlejší dokumentaci výroby Systém podporuje uživatele, aby ušetřil čas při monitorování nástrojů a rychle získal spolehlivé údaje o jejich stavu na  svém stroji.. Kamera VT 122 představuje důležité řešení, které významně šetří čas při komplexním sledování stavuji nástrojů. Tuto výhodu ocení zejména odvětví jako je zdravotnictví a letectví, ale i řada dalších.

Uživatel snadno řídí měření opotřebení pomocí VTC-cyklů.Za pomalého otáčení vřetene přejíždí nástroj před kameru.. Tím se vytvoří panoramatický obraz nástroje se všemi břity. Software Visual Tool Check z něho pak automaticky určí opotřebenípovrchu nástroje. . Zobrazení výsledků, získaných pomocí AI, je jednoduché a přehledné. Každý břit je analyzován individuálně, pro opotřebení se ukáže maximální a střední šířka a tyto hodnoty jsou  také automaticky uloženy. Za tímto účelem mohou uživatelé definovat individuální meze pro varování a zablokování, zobrazit si vývoj opotřebení svých nástrojů a exportovat tyto hodnoty do CSV-souborů pro další vyhodnocení.

Induktivní snímač ulomení nástroje TD 110

Ušetřete prostoje při kontrole nástrojů a zvyšte spolehlivost procesu při pojezdu kolem vřetena otáčejícího se pracovní rychlostí. Nový snímač ulomení nástroje TD 110 od společnosti HEIDENHAIN je kompaktní a robustní zařízení, které lze dodatečně namontovat do pracovní oblasti obráběcího stroje v bezprostřední blízkosti stolu. Zde TD 110 rychle a bezpečně kontroluje ulomení nástroje s délkou břitu dva milimetry nebo více. Odpovídající signály jsou přenášeny do řídicího systému přes rozhraní dotykové sondy. Řídicí systém pak může vydat zprávu, NC-stop nebo uživatelskou reakci – pro větší spolehlivost procesu.

TD 110, TNC7 a StateMonitor –  perfektní kombinace

Zkraťte svůj reakční čas při ulomení nástroje pomocí TD 110, kontrolním cyklem ulomení v řídicím systému TNC7 a funkcemi Messenger softwaru StateMonitor.

Induktivní snímač ulomení nástroje TD 110

Ušetřete vedlejší časy při kontrole nástrojů a zvyšte procesní bezpečnost při přejíždění před vřetenem s pracovními otáčkami

TS 460: O 30 % kratší doba snímání

Dotyková sonda na obrobky TS 460 nabízí velmi vysoké měřicí posuvy až 3000 mm/min. Ve spojení s cykly dotykové sondy řídicího systému TNC to umožňuje zkrátit doby snímání až o 30 % – cenný produktivní čas pro uživatele na jeho obráběcím stroji. Účinná ochrana proti kolizím a spolehlivé čištění obrobků také zvyšují spolehlivost procesu a zajišťují nezkreslené výsledky.

TS 760: Vysoce přesná a obzvláště citlivé snímání

Nová dotyková sonda TS 760 od společnosti HEIDENHAIN umožňuje měření obrobku s obzvláště vysokou 3D-přesností a velmi nízkými snímacími silami při dynamických měřicích posuvech až 1000 mm/min. Díky tomu je zvláště vhodná pro přesné součásti při výrobě forem a vysoce citlivé obrobky. Další vlastnosti:

  • kompaktní provedení
  • integrované ofukovací trysky
  • kompatibilní s TS 460