Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Měřicí přístroje HEIDENHAIN s TRUE IMAGE TECHNOLOGY –
Trvale udržitelné a spolehlivé řešení pro každou osu

Snímače HEIDENHAIN pro měření úhlů a délek pro obráběcí stroje nabízejí díky inovativní TRUE IMAGE TECHNOLIGY nezkalený náhled na stupnici i bez blokovacího vzduchu. To zajišťuje spolehlivé měření polohy i při kontaminaci kapalinou a snižuje uhlíkovou stopu CO2 až o 99 %.

Kromě toho výrobci strojů najdou u firem HEIDENHAIN a AMO optimální řešení pro každou aplikaci – ať už se jedná o řešení s bubínkem pro střední průměry nebo s páskem pro velké průměry: Spolehlivost procesu a přesnost polohování jsou dokonale přizpůsobeny dané aplikaci. 

Empower manufacturing

Inteligentní systémová řešení pro obráběcí stroje a automatizované výrobní procesy

Zažijte nejvyšší úroveň přesnosti, spolehlivosti a výkonu – se sofistikovanými systémy a sladěnými komponenty od skupiny HEIDENHAIN GROUP.

Jako partnera vás podporujeme tak, aby vaše výroba byla efektivnější, pružnější a připravená na budoucnost.

O 99 % menší uhlíková stopa díky
TRUE IMAGE TECHNOLOGY pro měřicí přístroje

Díky TRUE IMAGE TECHNOLOGY společnosti HEIDENHAIN si snímání měřicích zařízení HEIDENHAIN pro obráběcí stroje zachovává nezkalený pohled na stupnici, a to i při kontaminaci kapalinami a kondenzaci.  Optické zkreslení stupnice, které je jinak typické například pro kapky, je zcela eliminováno. Díky tomu poskytují snímače HEIDENHAIN pro měření délek a úhlů modelových řad LC a RCN spolehlivé, vysoce přesné hodnoty polohy v mnoha případech bez potřeby stlačeného vzduchu a systém blokovacího vzduchu tak může být výrazně zjednodušen.

Optimální měření délek – výroba vysoce přesných obrobků

Snižte systémové náklady a zvyšte dostupnost stroje

S novou LC-generací může výrobce strojů výrazně snížit náročnost v oblasti přívodu blokovacího vzduchu. To šetří náklady díky menšímu počtu komponentů a vodičů a také jednodušší montáži. Výhody má také uživatel stroje. Protože jednodušší systém nabízí větší spolehlivost procesu a vyžaduje podstatně méně údržby.

To jsou výhody nové LC-generace

  • Odpadá přídavný filtr pro blokovací vzduch
  • Snížení potřeby blokovacího vzduchu
  • Redukce montážních nákladů
  • Celkem: Snížení vašich systémových nákladů

LB 383C: Nový design pro klasiku

Zapouzdřený lineární snímač LB 382 již léta nastavuje standardy u obráběcích strojů s dlouhými osami. Nový LB 383C nyní nastupuje jako následník a spojuje silné stránky svého předchůdce s technologiemi připravenými na budoucnost. Je například stále k dispozici pro měření délek až 72 m, ale nabízí značně vylepšené snímání, což umožňuje výrazně výkonnější regulační parametry v řídicím systému.

Optimální měření úhlu - řešení pro každou rotační osu

Nový RVM 4000: Proměřování otočných stolů a naklápěcích os

Jak dobrá je přesnost polohování otočného nebo naklápěcího stolu? Nový porovnávací senzor RVM 4000 od společnosti HEIDENHAIN poskytuje odpověď rychle, jednoduše a přesně. Tak lze např. přejímací zkoušky podle ISO 230-2 provádět velmi snadno, rychle a přesně na dílně. 

Nové možnosti diagnostiky pomocí snímače otáček AMO

Nový snímač otáček společnosti AMO ukládá data o provozním stavu vřetena a umožňuje jejich offline čtení. K tomu kombinuje potřebnou vysokou dynamiku a funkční bezpečnost s jednoduchou montáží a velkorysými montážními a provozními tolerancemi. To otevírá nové možnosti pro rozšířenou diagnostiku hlavního vřetena.

Kompaktní a s mnoha variantami: ECM 2000 od fy HEIDENHAIN

Úhlové snímače modelové řady ECM 2000 nabízejí různé velikosti a tvary bubínků a současně kompaktní tvar. To usnadňuje vedení kabelů a zároveň umožňuje montáž i ve stísněných prostorových podmínkách. V trvalém i reverzním provozu jsou možné vysoké otáčky, magnetické snímání je navíc zvláště odolné vůči znečištění. Díky tomu je systém ECM 2000 vhodný zejména do drsného dílenského prostředí.

Nové vlastnosti u RCN 2001

Optické úhlové snímače typu RCN 2001 s vlastními ložisky a integrovanou statorovou spojkou nabízejí zlepšené a nové možnosti pro vyšší výkon a bezpečnost procesu.

  • Zlepšená přesnost systému ±2” a ±4”
  • Vyšší maximální otáčky do 3000 ot/min
  • Rozšířené možnosti pro monitorování teploty

Úhlové snímače RCN 2001 přenášejí prostřednictvím digitálního rozhraní kromě teploty integrovaného teplotního čidla také další údaje ze snímačů, zejména teplotu momentového motoru.

Modulární, robustní a pružná řešení od společnosti AMO

Modulární úhlové snímače s indukčním snímáním od společnosti AMO nabízí díky své modulární konstrukci širokou škálu možností integrace do osy. Kromě toho umožňují také využití měřicích zařízení ve speciálních aplikacích, např. při extrémně velkých průměrech náprav nebo v drsných podmínkách.

  • Vysoce flexibilní mechanická konstrukce
  • Vysoká přesnost a kvalita signálu
  • Extrémně odolné vůči nečistotám
  • Vysoká životnost díky neopotřebovatelným dílům

Znáte již naše rotační snímače s přidanou hodnotou pro automatizaci a robotiku? Objevte ECI 123 Splus s integrovanou analýzou vibrací a duálním snímačem pro pokročilou robotiku!

Zelené stopy ve vaší výrobě

Řešení HEIDENHAIN pro menší uhlíkovou stopu CO2 ,
nižší náklady a vyšší dostupnost stroje

Snižují se náklady spojené se skladováním a kabeláží

Tímto způsobem EIB 5000 a EIB 3392 od společnosti HEIDENHAIN snižují náklady na připojení a usnadňují logistiku výroby a servisu

Condition Monitoring (Monitorování stavu) v digitalizované výrobě

Online diagnostika a údaje o provozním stavu s měřicími přístroji HEIDENHAIN poskytují snadno interpretovatelná a smysluplná data

To by vás také mohlo zajímat

Dotykové sondy pro obrobky a nástroje

Monitorujte obrobky a nástroje během procesu, získejte cenný produktivní čas.
Jak najít dotykovou sondu

Nový RVM 4000: Proměřování otočných stolů a naklápěcích os

Rychle, snadno a přesně určíte přesnost polohování otočného nebo naklápěcího stolu.
Přejít na RVM 4000

Inteligentní řídicí technika: Generace pohonu Gen 3

Nejmodernější technika rozhraní, zdokonalená výkonnostní data a zvýšený výkon regulátoru
Další podrobnosti

Motory od společnosti HEIDENHAIN pro obráběcí stroje

Motory od společnosti HEIDENHAIN jsou speciálně přizpůsobeny vysokým požadavkům na obráběcí stroje.
Další podrobnosti