Virtuelle Messe | Werkzeugmaschine

Das neue RVM 4000: Rundtische und Schwenkachsen vermessen

Wie gut ist die Positioniergenauigkeit eines Rund- oder Schwenktisch? Die Antwort liefert das neue Vergleichsmessgerät RVM 4000 von HEIDENHAIN schnell, einfach und präzise. So sind z. B. Abnahmetests nach ISO 230-2 sehr einfach in der Werkstatt möglich.

Das neue RVM 4000: Rundtische und Schwenkachsen vermessen

Schnell, einfach und präzise die Positioniergenauigkeit eines Rund- oder Schwenktischs ermitteln – mit dem neuen Vergleichsmessgerät RVM 4000 von HEIDENHAIN kein Problem: Die optische Teilungstrommel mit einem Montagehalter und ggf. einem maschinenspezifischem Adapter auf dem Tisch platzieren, die Abtasteinheit über eine Werkzeugaufnahme in die Spindel einsetzen und über eine EIB 700 mit einem PC verbinden – schon kann die Messung mit einer Systemgenauigkeit < 1 Winkelsekunde bei großzügigen Anbautoleranzen starten. Die Software ACCOM 4.0 ermöglicht die Aufzeichnung und normgerechte Auswertung mit intuitiver Benutzerführung. So sind z. B. Abnahmetests nach ISO 230-2 sehr einfach in der Werkstatt möglich.

Sie möchten mehr Informationen zum RVM 4000 von HEIDENHAIN? Lassen Sie sich persönlich beraten: