Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Machine-outil

La fonction OCM, pour fraiser avec des valeurs de coupe toujours optimales

Explorez les possibilités quasi illimitées qu'offre la fonction OCM (Optimized Contour Milling) pour le fraisage trochoïdal : vous prédéfinissez simplement les contours et la CN se charge de calculer automatiquement la stratégie trochoïdale la plus optimale. Le fraisage trochoïdal est un procédé extrêmement efficace qui vous permet d'usiner une bien plus grande variété de pièces, pour être plus productif, tout en préservant votre outil d'une usure prématurée.

Fraisage trochoïdal nouvelle génération

La fonction OCM est facile à mettre en œuvre :

  • Vous programmez n'importe quel type de poche ou d'îlot sur la CN, au pied de la machine.
  • Il vous suffit pour cela de récupérer les paramètres d'usinage optimaux qui ont été calculés par la nouvelle calculatrice de données de coupe.
  • Pour finir, l'ébavurage veille à ce que les arêtes obtenues soient parfaites, tout le long du contour programmé.

Calcul des données de coupe et ébavurage intelligent

La fonction OCM (Optimized Contour Milling) propose un fraisage trochoïdal nouvelle génération. La programmation et l'usinage sont davantage simplifiés grâce aux nouvelles fonctions Calculatrice de données de coupe et Ébavurage :

  • Avec la fonction OCM, la TNC 640 calcule automatiquement la stratégie trochoïdale la plus optimale, quel que soit le type de poches et d'îlots.
  • Pendant la programmation sur la CN, les paramètres d'usinage optimaux peuvent être directement repris depuis la nouvelle calculatrice de données de coupe.
  • Après l'ébauche et la finition, réalisées de manière très dynamique, la fonction d'ébavurage intelligente veille à ce que les arêtes obtenues soient parfaites, tout le long du contour programmé.