TNC7

Intuitivo | Task-oriented | Personalizzabile

TNC7 supporta l'operatore dal progetto iniziale al pezzo finito. Per pezzo unico o produzione in serie. Per profilo complesso o scanalatura semplice. Per attrezzaggio o lavorazione. Spingete la vostra produzione a un nuovo livello!

La nuova interfaccia utente di TNC7 è stata progettata per supportarvi al meglio nell'attività quotidiana – per raggiungere con semplicità e rapidità il risultato desiderato!

Il controllo numerico TNC7 si basa sul noto linguaggio Klartext arricchendolo con programmazione grafica progettata ex novo, interfaccia utente personalizzabile e funzioni intelligenti.

Voi siete in continua evoluzione così come il vostro controllo numerico HEIDENHAIN.
Per ancora maggiore funzionalità ora e in futuro.

Setup 6D dei pezzi

TNC7 fornisce una visualizzazione dettagliata ad alta risoluzione di pezzo e area della macchina. Le nuove funzioni di tastatura consentono di misurare i pezzi e l'attrezzatura di serraggio con supporto grafico.

Editor potente

L'editor è caratterizzato da un utilizzo intuitivo ad alte prestazioni, con scelte rapide da tastiera e semplice struttura a cartelle. Le nuove sequenze NC vi consentono di salvare tra i preferiti le fasi di programmazione di uso frequente.

Funzionalità customizzabili

TNC7 si adatta alle vostre esigenze: potete configurare a piacere l'interfaccia utente e decidere anche se utilizzare la modalità Dark o Standard, a seconda della luminosità del vostro ambiente di lavoro.

Potrebbe interessarvi anche

Brochure TNC7

Scaricate la brochure del prodotto con una panoramica delle funzioni del nuovo controllo numerico.
Download PDF

Comunicati stampa

Informazioni utili sul nuovo controllo numerico TNC7, contatti e materiale fotografico per la stampa specializzata.
Ai comunicati stampa

Eventi digitali

Visitate il nostro Virtual Show. Scoprire altri prodotti HEIDENHAIN.
Alla pagina dell'evento

TNC7 – Enter a new level

Design perfetto e dotazioni di alta qualità: qui trovate ulteriori dettagli sul prodotto.
Alla pagina del prodotto

TNC7 è il futuro delle lavorazioni ad asportazione di truciolo. Per familiarizzare più agevolmente, potete riprodurre video formativi suddivisi per argomento direttamente sul controllo numerico.

Per familiarizzare con TNC7

Il controllo numerico proiettato nel futuro

Hardware di pregio, interfaccia utente futuristica e nuove funzioni.
Per saperne di più

Straordinaria esperienza di utilizzo

L'interfaccia utente è progettata per facilitare la vostra routine quotidiana.
Per saperne di più

A supporto del processo produttivo

Dal progetto iniziale al pezzo finito. TNC7 offre soluzioni avanzate.
Per saperne di più

Programmazione intelligente

Il monitoraggio di processi e componenti completamente integrato è in grado di identificare eventuali anomalie.
Per saperne di più