新型 METRO 和 SPECTO 長度規由廣泛多樣化的模組化系統組成,可靈活應用於生產計量、品保、量測裝置監控和位置量測
TNC7 具有更多增強功能、減少碳足跡的解決方案、全球首發 METRO 和 SPECTO 長度規
EMO 微型網站上的所有資訊
METRO 和 SPECTO 的概述
產品經理 Manh Kieu 介紹長度規的新平台,包括實際裝置及其在應用中的優勢
新型 METRO 和 SPECTO 長度規的多種變體
快速簡單:通過動畫影片簡要介紹新一代長度規及其特殊功能
新品牌下的新一代:METRO 和 SPECTO 長度規現在將來自 NUMERIK JENA。由於這些新系列特別纖薄,因此其明顯帶有 HEIDENHAIN 集團特小型量測裝置專家的手筆。實際優勢是:工位寬度減小,這在規劃多量測裝置時提供多種可能性,例如增加量測點的數量。
在開發新一代長度規時,靈活的應用選項是首要考慮因素。具有多種變體的標準化平台設計形成廣泛多樣化的模組化系統,可滿足生產計量、品保、量測裝置監控和位置量測中的幾乎所有要求。所有屬性都可組合:
實際上,新型 METRO 和 SPECTO 長度規在整個量測範圍內的堅固性和高精度以及由此產生的量測處理可靠性令人印象深刻。其安裝相容性以及在一個應用中使用不同變體的可能性,不僅提高量測站初始設定期間的靈活性,而且還有助於在現有設定中進行調整,同時減少工作量和成本。