电梯必须更安全和更舒适。HEIDENHAIN、AMO和RENCO编码器使之成为可能。将这些编码器安装在电梯的主驱动电机、制动器、竖井定位系统和轿厢门上,电梯启动可以更轻柔,轿厢可更准确停在目的楼层,轿厢门快速打开和关闭,再次平缓加速,并满足严格安全标准要求。还支持运行监测功能。
未来电梯技术的旋转编码器:海德汉KCI 419 Dplus和LINA 200
用于高级机器人的感应式编码器:海德汉KCI 120 Dplus双编码器和AMO二次编码器
步进电机和无刷直流电机的超薄旋转编码器:RENCO R35i和R35iL
2023年7月5日至8日 国家会展中心(上海) 5.2H展厅,5C13展位
HEIDENHAIN旋转编码器的突出亮点是设计坚固、高可靠性、高分辨率。因此,HEIDENHAIN编码器是传统曳引式电梯可靠和可信赖电机控制的理想解决方案,满足电梯制造商的以下要求:
监测曳引式电梯的制动器不再需要微动开关。未来无缆绳电梯可水平运动。 HEIDENHAIN编码器使之成为可能。
有关KCI 419 Dplus和LINA 200的更多信息
为使电梯轿厢在正确时间、无加加速地制动并准确定位,需要精确测量轿厢在竖井中的位置并将位置信息传输给控制系统。HEIDENHAIN绝对式旋转编码器提供数字竖井定位功能,突出优点包括:
EQN 400编码器配轴承组件,允许轴的轴向负载达150 N和径向负载达350 N。轴承组件隔离编码器轴承受力,避免过载。
如果可快速和精确打开和关闭轿厢门,就能缩短电梯的停止时间,提高运载量。其关键是准确和高动态性能的位置测量。
EnDat是数字驱动系统和位置控制环的理想接口,位置编码器为位置控制环提供位置反馈信息。特别是,EnDat接口是纯串行接口,为电梯应用提供许多优势。EnDat纯串行数据传输的优点包括:
可用EnDat Master轻松部署EnDat接口,或在电梯行业使用EnDat Master Mini。EnDat的设计支持快速和低成本部署,支持纯串行EnDat编码器与上层应用间数据通信。更多信息,参见“实施指南”。