Virtual Show | Automazione

Sistemi motion high-end per l'industria elettronica

La continua miniaturizzazione dei componenti spinge la rapida evoluzione nell'elettronica. Chip sempre più piccoli nel front-end e densità sempre maggiori dei circuiti nel back-end sono il risultato dell'accuratezza in costante miglioramento dei sistemi di misura e movimento impiegati nella produzione elettronica. Sistemi di movimento ETEL con trasduttori di misura HEIDENHAIN insieme a controllori di movimento e di posizione ETEL forniscono massima accuratezza e prestazioni eccezionali.

Le soluzioni di HEIDENHAIN, AMO, ETEL, LEINE LINDE, LTN, NUMERIK JENA, RENCO e RSF
per la robotica e l’automazione vi aspettano a SPS Italia.

I focus allo stand HEIDENHAIN

  • EnDat 3 – tecnologia di interfaccia con comunicazione bus
  • ECI 123 Splus – encoder induttivo per il Condition Monitoring on line
  • Encoder, sensori ed apparati elettronici LEINE LINDE
  • Slip ring e resolver LTN

Padiglione 3 Stand D040 – Fiere di Parma dal 28 al 30 maggio 2024

Motori ETEL: tecnologia unica in un ampio ventaglio di versioni

ETEL offre una vasta gamma di motori lineari standard e motori torque standard, in grado di soddisfare pressoché qualsiasi esigenza della clientela. La peculiarità di tutti i motori è la speciale costruzione in versione zero-cogging che fornisce una densità di potenza di picco straordinaria e un'efficienza termica unica assicurando notevoli vantaggi in termini di precisione.

RTMB+, TUCANA ST e AQUARIUS ST: maggiori possibilità per la gestione della torretta

La miniaturizzazione rappresenta di certo la principale tendenza di sviluppo dell'industria elettronica e dei semiconduttori, ma le operazioni di imballaggio e verifica devono poter essere eseguite anche con componenti più grandi, sempre con massime prestazioni e massima sicurezza di processo. Proprio per questi campi applicativi le tavole rotanti per applicazioni di indicizzazione RTMB+ di ETEL offrono una capacità di carico elevata abbinata a elevate velocità. Equipaggiati con gli attuatori a corsa breve TUCANA ST e AQUARIUS ST, i sistemi di movimentazione torretta non sollecitano chip e wafer durante l'imballaggio e la verifica.

AccurET e UltimET: il sistema modulare per il controllo di movimento e posizione

I controllori di movimento UltimET e di posizione AccurET offrono elevate prestazioni e design compatto, incrementando l'accuratezza e la resa di una macchina in spazi ristretti. Grazie alla configurazione standardizzata e all'architettura modulare, i costruttori possono facilmente integrare a livello meccanico entrambi i sistemi nelle loro macchine.

I controllori di movimento UltimET e di posizione AccurET possono inoltre essere utilizzati con tutti i servomotori disponibili sul mercato. L'architettura decentrata assicura allo stesso tempo un elevato livello costante di prestazioni e velocità a prescindere dal numero di assi da controllare sulla macchina. L'architettura distribuita semplifica inoltre la gestione del cablaggio, la riparazione sul posto, l'installazione della macchina e la manutenzione.

Le soluzioni di HEIDENHAIN, AMO, ETEL, LEINE LINDE, LTN, NUMERIK JENA, RENCO e RSF
per la robotica e l’automazione vi aspettano a SPS Italia.

I focus allo stand HEIDENHAIN

  • EnDat 3 – tecnologia di interfaccia con comunicazione bus
  • ECI 123 Splus – encoder induttivo per il Condition Monitoring on line
  • Encoder, sensori ed apparati elettronici LEINE LINDE
  • Slip ring e resolver LTN

Padiglione 3 Stand D040 – Fiere di Parma dal 28 al 30 maggio 2024