Virtual trade show | Macchina utensile

Il nuovo livello di controllo numerico

Accanto ai componenti hardware di pregio, TNC7 vanta un'interfaccia utente innovativa e configurabile e offre un ampio pacchetto di funzioni. Anche la concezione di programmazione di TNC7 è stata completamente riprogettata per consentire un utilizzo molto preciso e fluido sul touch screen. La piattaforma del controllo numerico è proiettata nel futuro e consente ai costruttori di macchine di adattare l'interfaccia utente alle loro applicazioni specifiche. Il nuovo controllo numerico HEIDENHAIN predispone inoltre possibilità di sviluppo dinamiche per un numero ancora maggiore di funzionalità.

  • Hardware potente per massime prestazioni
  • Schermo Full HD da 24", antiriflesso e ottimizzato per l'officina
  • CPU Quad-Core per massimi requisiti di calcolo e grafici
  • Dinamica di comando molto elevata e utilizzo touch fluido – assolutamente senza ritardo
  • Tastiera di nuova concezione con meccanica migliorata e punto di pressione ottimizzato

Interfaccia utente customizzata

Creazione del programma, attrezzaggio o misurazione del pezzo finito: TNC7 supporta in modo ottimale gli operatori in qualsiasi attività. Le videate possono essere adattate con estrema semplicità alle esigenze specifiche. Tutte le informazioni e funzioni sono sempre disponibili dove richiesto.

Programmazione intelligente

TNC7 arricchisce la nota programmazione in Klartext con funzioni intelligenti. Con la programmazione grafica di nuova concezione l'operatore disegna i profili direttamente sul touch screen. TNC7 converte e salva automaticamente il disegno in Klartext, permettendo anche di modificare facilmente i programmi esistenti.

Ambiente conosciuto

Per TNC7 sono stati mantenuti elementi di comando tipici, come la tastiera TNC, che offrono elevata ergonomia per l'utilizzo prolungato. È possibile continuare a utilizzare anche programmi NC esistenti. Un accesso guidato permette di familiarizzare facilmente con le nuove funzioni di TNC7.

Supporto task-oriented

TNC7 supporta con soluzioni raffinate, ad esempio con un pacchetto di cicli molto ampio, funzioni di tastatura intelligenti per la misurazione con guida grafica dell'attrezzatura di serraggio. La perfetta visualizzazione di pezzo e area di lavoro come pure molteplici nuove funzioni e modalità facilitano enormemente le attività quotidiane.

Processi sicuri

Il nuovo monitoraggio dei processi integrato nel controllo numerico di TNC7 rileva con affidabilità anomalie di processo e assicura una qualità di processo garantita. L'utilizzatore controlla con semplicità il monitoraggio utilizzando la sintassi Klartext e l'intuitiva interfaccia utente.

Protezione predittiva

Durante la lavorazione il monitoraggio dei componenti di TNC7 consente, ad esempio, di proteggere i cuscinetti del mandrino da sovraccarichi o di rilevare l'usura crescente di componenti nella catena cinematica. Fornisce inoltre dati utili per la Predictive Maintenance e l'analisi della capacità di processo.

Per trovare il contatto più vicino

Intuitivo – Task-oriented – Personalizzabile

Programmazione grafica

La via smart al programma NC

Con rapidità e semplicità al programma NC: con la programmazione grafica gli operatori intervengono nel disegno del pezzo direttamente sul touch screen. TNC7 si occupa quindi della conversione e del salvataggio dei dati grafici nel programma in Klartext. Oppure in caso di modifiche nel programma Klartext è possibile ritornare con Drag&Drop al disegno del pezzo con tutte le quote principali.

Attrezzaggio intuitivo

Protezione anticollisione evoluta anche per attrezzatura di serraggio

TNC7 porta il monitoraggio anticollisione dinamico DCM nella generazione successiva. Con il nuovo livello di controllo numerico, DCM protegge non solo da collisioni tra componenti della macchina e utensili, ma anche da collisioni con l'attrezzatura di serraggio. La nuova misurazione con guida grafica presuppone soltanto un modello 3D preciso dell'attrezzatura di serraggio. TNC7 interagisce con l'operatore durante l'intero processo: gli permette infatti di rilevare in modo completo e affidabile la posizione dell'attrezzatura di serraggio sulla tavola della macchina nel minor tempo possibile utilizzando funzioni di tastatura intelligenti.

Monitoraggio dei componenti TNC

Protezione della macchina dai sovraccarichi

Il monitoraggio dei componenti TNC è la 'cassetta degli attrezzi' che consente ai costruttori di macchine di realizzare in maniera permanente e sicura estese funzioni di monitoraggio sulla macchina. Ad esempio il monitoraggio dei processi in corso per la protezione da sovraccarichi oppure il rilevamento predittivo di dati sull'usura. Con sensori aggiuntivi ad alta risoluzione come il sensore per mandrini ERM 6000 Dplus, è possibile adattare ancora meglio il monitoraggio dei processi ad applicazioni speciali.

Monitoraggio dei processi TNC

Per ottenere in maniera affidabile i risultati desiderati

Il nuovo monitoraggio dei processi TNC supporta gli operatori con TNC7 permettendo loro di ottenere in maniera affidabile il risultato di lavorazione desiderato. Dopo una lavorazione di riferimento il controllo numerico rileva gli scostamenti da queste condizioni predefinite monitorando la qualità della produzione in serie: dal pezzo grezzo e relativo piazzamento al processo di lavorazione per arrivare al pezzo finito. E senza sensori aggiuntivi o computer esterni.

Optimized Contour Milling OCM

Fresatura con parametri di taglio sempre ottimali

OCM offre possibilità pressoché illimitate per la fresatura trocoidale. Gli operatori predefiniscono soltanto i profili, pensa poi il controllo numerico e in modo completamente automatico a calcolare la migliore strategia di lavorazione. La fresatura trocoidale ad alta efficienza trova impiego anche per una gamma di componenti notevolmente più ampia così da incrementare la produttività e salvaguardare maggiormente gli utensili durante la fresatura.

Rettifica a coordinate

Finitura perfetta con un unico piazzamento

La nuova funzione per la rettifica a coordinate permette di lavorare i pezzi ottenendo massima qualità superficiale con un unico piazzamento. I cicli standard di semplice utilizzo provvedono alla complessa gestione dei movimenti per i processi di rettifica come pure alla ravvivatura degli utensili per rettificare all'interno della macchina utensile.

Potrebbe interessarvi anche

Brochure TNC7

Scaricate la brochure del prodotto con una panoramica delle funzioni del nuovo controllo numerico.
Download PDF

Comunicati stampa

Informazioni utili sul nuovo controllo numerico TNC7, contatti e materiale fotografico per la stampa specializzata.
Ai comunicati stampa

Eventi digitali

Visitate il nostro Virtual Show. Scoprire altri prodotti HEIDENHAIN.
Alla pagina dell'evento

TNC 7 – Enter a new level

Design perfetto e dotazioni di alta qualità: con TNC7 HEIDENHAIN impone nuovi standard.
Alla pagina dedicata