Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

システム性能を最大化するETELのトルクモータ

ETELのTMB+およびTMC : ロータリテーブルやスイベル軸の性能を最大化するトルクモータです。

HEIDENHAIN at JIMTOF2026

開催日時:
2026年10月26日(月)~  2026年10月31日(土)
10:00~17:00 最終日は16:00まで

出展場所:
東京ビッグサイト 東7ホール E7043

ETEL : 動特性に優れた工作機械向けトルクモータ

モータは工作機械の精度と加工面品位に大きな影響を与えます。モータの性能を左右する重要な仕様値として、最大トルク、トルクリップル、負荷慣性モーメント比などがありますが、ETELのトルクモータは、多くのアプリケーションでこれらの仕様要件を申し分なく満たします。TMB+シリーズは、広く知られるTMBシリーズのさらなる進化形であり既存のモータとの互換性を損なうことなくより高い出力と新しい機能を提供します。TMCシリーズは、コンパクトな構造ながら革新的かつ高性能で、工作機械への応用において新たな基準を提供します。