工具やワークをインプロセスで監視することにより、生産性と工程の信頼性を向上。
HEIDENHAINタッチプローブTS 460とTS 760によりプロービング時間を最大30%短縮。
新しい測定カメラVT 122は、3つの機能を一体化 : ツールプリセッタ、顕微鏡、外観検査機能搭載。
新しい工具折損検出器TD 110により工具交換をするたびに工具検査時間を6秒短縮。
開催日時:2026年10月26日(月)~ 2026年10月31日(土)10:00~17:00 最終日は16:00まで
出展場所:東京ビッグサイト 東7ホール E7043
工程の信頼性を向上し非生産時間を削減: 段取りと工具検査用のタッチプローブとセンサ をご紹介します。
これまでツールプリセッタ、顕微鏡、外観検査で行ってきた工具検査をVTCソフトウェアと組み合わせた測定カメラVT 122システム1台で実施できるようになりました。機械の加工エリア内で撮影した画像を制御装置の画面に表示することにより、工具の刃先の状態を正確に把握し、工具の総合的な評価に必要な情報を得ることができます。ビジョンシステムは、自動的に工具長、工具径、摩耗量を測定し制御装置に測定値を送信するため、検査室に行かなくても作業現場だけで詳細な工具検査を行うことが可能です。
VT 122 測定カメラと新しい Visual Tool Check(VTC)ソフトウェアにより、AIを活用した自動のフランク摩耗(側面摩耗)測定が可能となり、工具の監視がより迅速かつ信頼性の高いものになります。さらに、自動化されたプロセスの記録機能もワークフローに組み込まれており、航空宇宙や医療技術などの業界にとって大きな利点となります。
フランク摩耗の測定は、使いやすいVTCサイクルによってガイドされます。制御装置は、ゆっくり回転する工具をカメラの前に移動させ、パノラマ画像を取得します。この画像をもとに、VTCソフトウェアが摩耗量を自動的に判定します。各工具刃先のAIによる測定結果は、視覚的にわかりやすく表示されます。最大摩耗量と平均摩耗量が表示され、自動的に保存されます。ユーザーは、警告の設定、工具ロックのしきい値の構成、摩耗レベルの経時的な追跡、CSVファイル形式での摩耗データのエクスポートなども行うことができます。
工具検査を効率的に行うことにより、生産性と工程の信頼性は向上します。新しい HEIDENHAIN TD 110は、工作機械の加工エリア内に後付けで設置できるコンパクトで堅牢な工具折損検出器です。TD 110をテーブル近傍に設置して、高速回転しながら通過する刃長2mm以上の工具の折損検査を行ないます。TD 110の出力信号は、タッチプローブのインターフェースを使用して制御装置に送信されます。信号を受信した制御装置は、メッセージの送信、機械の停止指令、作業者が予め指定した応答などを行うため、工程の信頼性を向上させることができます。
タッチプローブTS 460は、最大3000mm/minの高速測定が可能です。制御装置のプローブサイクルと組み合わせることでプロービング時間を最大30% 短縮でき、現場作業者の生産性を向上できます。衝突保護とワーク洗浄機能により工程の信頼性も向上し、高精度測定が可能です。
HEIDENHAINの新しいTS 760は、最大測定速度1000mm/minで、3Dの方向特性に優れた低触圧タイプのタッチプローブです。このため、金型製造の精密部品や繊細で壊れやすいワークの測定に最適です。
以下の特徴もあります:
TS 260は、手動工具交換式工作機械、研削盤、旋盤向けに開発された高精度ワーク用タッチプローブです。プローブ精度±5 µm、繰り返し精度2σ ≤ 1 µmを実現し、高品質なワーク計測をサポートします。さらに、IP68対応の堅牢設計とHTLインターフェースにより、厳しい加工環境下でも長期間にわたり安定した測定性能を提供します。