Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

ワークピースを確実に検査: METROとSPECTO、新世代の長さゲージ

新しいMETROおよびSPECTOの長さゲージは、生産計測、品質保証、測定機器の監視、位置測定など、柔軟な用途に対応するために幅広く多様化されたモジュール式システムで構成されています。

HEIDENHAIN at JIMTOF2026

開催日時:
2026年10月26日(月)~  2026年10月31日(土)
10:00~17:00 最終日は16:00まで

出展場所:
東京ビッグサイト 東7ホール E7043

METROおよびSPECTOの概要

プロダクトマネージャーのManh Kieu氏が、新しい長さゲージのプラットフォームについて紹介します。実際の製品の紹介に加え、それらが各種アプリケーションで発揮する利点についても説明されます。

新型METROおよびSPECTO長さゲージの多彩なバリエーション

手早く簡単に:新世代の長さゲージとその特長を、動画で簡潔に紹介します。

多彩なバリエーションを備えたMETROとSPECTO

新世代の長さゲージの開発においては、柔軟な用途への対応が最重要課題でした。多くのバリエーションを備えた標準化されたプラットフォーム設計により、生産計測、品質保証、測定機器の監視、位置測定など、ほぼすべての要求に応えることができる幅広いモジュール式システムが実現されています。すべての特性は自由に組み合わせ可能です:

  • 精度等級:±0.5µm(METRO) または ±1.0µm(SPECTO)

  • 測定長:12mm または 30mm

  • 固定シャフト直径:両測定長ともに8mmに統一

  • ケーブル方向:軸方向 または 半径方向

  • プランジャー駆動方式:空気圧式 または スプリング式

  • インターフェース:1 Vpp または TTL

METROとSPECTO、さらなる可能性のために進化

新ブランドのもとで新世代が登場:METROおよびSPECTOの長さゲージは、今後NUMERIK JENAから提供されます。これらの新シリーズは、非常に小型の測定機器を専門とするHEIDENHAINグループの技術の特徴を明確に受け継いでおり、特にスリムな設計が際立っています。 実用的な利点としては、ステーション幅が縮小されることで、多点測定治具の設計時に多くの可能性が広がり、測定ポイントの数を増やすことも可能になります。

METROとSPECTO:堅牢性、信頼性、高精度

実用面において、新しいMETROおよびSPECTOの長さゲージは、測定範囲全体にわたる高い精度と堅牢性、そしてそれに伴う測定のプロセス信頼性により、強い印象を与えます。 取り付け互換性があり、1つのアプリケーション内で異なるバリエーションを使用できるため、測定ステーションの初期設置時の柔軟性が向上するだけでなく、既存の構成への適応も容易になり、作業負担やコストの削減にもつながります。