Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

TRUE IMAGE TECHNOLOGYを搭載したHEIDENHAINのエンコーダ : 
すべての機械軸に対応する信頼性と持続可能性に優れたソリューション

TRUE IMAGE TECHNOLOGYを採用したHEIDENHAINの工作機械用リニアエンコーダと角度エンコーダは、エアパージなしで正確に目盛を読み取ることができるため、クーラントを使用する環境でも信頼性の高い位置測定を行い、最大99%の CO2排出量を削減することが可能です。

HEIDENHAIN CORPORATE GROUPは、様々な軸径に対応するスケールドラムタイプやスケールテープタイプの角度エンコーダを揃えているため、機械メーカーはアプリケーションが要求する位置決め精度と工程の信頼性を十分に満たすことができます。

HEIDENHAIN at JIMTOF2026

開催日時:
2026年10月26日(月)~  2026年10月31日(土)
10:00~17:00 最終日は16:00まで

出展場所:
東京ビッグサイト 東7ホール E7043

TRUE IMAGE TECHNOLOGYによりCO2排出量を99%削減

TRUE IMAGE TECHNOLOGYを採用した工作機械用のHEIDENHAINエンコーダは、結露など液滴が付着しても正確に目盛を読み取ることができます。目盛に付着した液滴が起こす光の屈折による影響を全く受けません。HEIDENHAINのリニアエンコーダLC 6シリーズ、角度エンコーダRCN 1シリーズは、エアパージを使用しなくても多くのアプリケーションで高精度位置測定が可能なため、工作機械のエアパージシステムを簡素化することができます。

最適な長さ測定による高精度ワーク加工

システムコストを削減し機械稼働率を向上

新しい LC 6シリーズにより、機械メーカーはエアパージに必要な煩雑さを大幅に簡略化できます。部品点数と配管数が減り、設置も容易になるためコストが節約できます。システムがより合理化されることにより、現場作業者には工程の信頼性とメンテナンス性が大幅に向上するというメリットもあります。

LC 6シリーズの長所

  • エアフィルタの追加が不要
  • 圧縮空気要求仕様の緩和
  • 設置コストの削減
  • 以上からシステムコストの削減が可能

LC 200 : 標準型ハウジングの長尺用アブソリュートリニアエンコーダ

LC 200シリーズは、最大28 mの長尺測定に対応した標準型ハウジングのアブソリュートリニアエンコーダです。堅牢な構造と優れた耐振動性を備え、厳しい工作機械環境下でも高精度な位置検出を実現します。シングルセクションおよびマルチセクションハウジングをラインアップし、EnDat、FANUC、三菱インターフェースに対応しています。

角度測定 : あらゆる回転軸に対応するソリューション

新しいRVM 4000 : ロータリテーブルとスイベル軸の測定用

取り扱いが簡単なHEIDENHAINの新しいコンパレータシステムRVM 4000により、工作機械のロータリテーブルやスイベル軸の位置決め精度を迅速かつ正確に測定することができます。例えば、ISO 230-2 に準拠した工作機械の精度評価を作業現場で簡単に実行できるようになります。

AMO : アブソリュート角度エンコーダ

AMOのWMKA/WMFAは、インダクティブ式走査原理を採用した高信頼性アブソリュート角度測定システムです。内径・外径走査の両方式に対応し、直径80 mm~652 mmのリングスケールをラインアップ。IP67対応の堅牢な走査ヘッドにより、厳しい環境下でも安定した角度測定を実現します。また、EnDat、DRIVE-CLiQ、FANUC、三菱、BiSS/C、SSI+1 VPPなど幅広いインターフェースに対応しています。

種類が豊富でコンパクト :
HEIDENHAINのECM 2000

角度エンコーダECM 2000シリーズは、スケールドラムの形状とサイズの種類が豊富でコンパクトであるため、ケーブル配線や狭い設置スペースでの取扱いが簡単です。連続動作と往復動作の両方で高速回転が可能で、磁気走査式を採用しているため耐環境性にも優れています。ECM 2000は、過酷な環境の作業現場での使用に最適な角度エンコーダです。

ECA 4000 : 高精度光学式アブソリュート角度エンコーダ

ECA 4000シリーズは、高精度な角度測定が求められるアプリケーション向けの光学式アブソリュート角度エンコーダです。優れた信号品質と高い信頼性を備え、外径104~560 mmの豊富なラインアップを提供します。EnDat 2.2、FANUC、三菱、パナソニック、安川インターフェースに対応し、工作機械の回転軸や精密計測用途に最適です。

RCN 5001 : 高速・高精度を追求したアブソリュート角度エンコーダ

RCN 5001シリーズは、高速回転と高精度位置決めを両立するアブソリュート角度エンコーダです。システム精度±2″ / ±4″、最大3 000 min-1の高許容回転速度、温度センサ内蔵設計により、ダイレクトドライブ回転軸の高性能化に貢献します。さらにTRUE IMAGE TECHNOLOGYにより、結露や液体汚染環境下でも安定した位置検出を実現し、高生産性と高信頼性を支えます。

グリッドエンコーダKGM 200シリーズ

CNC工作機械の静的および動的な輪郭精度評価用エンコーダ

お使いの機械は、実際にどの程度の輪郭追従性能を発揮しているでしょうか?
KGM 200 を用いた測定により、機械の軸における熱特性や位置決め精度に関する情報を得ることができます。円運動試験、自由曲線試験、ステップ応答試験により、軸を最適に調整するために必要な情報を提供します。

MULTI-DOF TECHNOLOGY : アプリケーションの精度を維持

LIP 6000 Dplus : 1本のスケール、1個の走査ヘッドで2自由度

LIP 6000 Dplusは1本のスケール本体に斜め45 °と-45 °の目盛トラック2個を搭載しています。各目盛ごとに走査フィールドを持つ特殊な走査ヘッドにより、測定長全体にわたって主方向Xとその直交方向Yを直接かつ正確に測定します。EnDat 3インターフェースにより、2つの位置値を1本のケーブルでコントローラに送信できます。これにより、ケーブル配線を大幅に削減し、設置を簡単にするとともに、モーションシステムの動的性能を最適化します。

GAP 1081 : 面外ギャップ測定

新製品のGAP 1081はHEIDENHAIN初のギャップエンコーダです。特殊ミラーと走査ヘッド間の垂直方向のギャップを測定することで、GAP 1081は簡単な垂直位置決め用途に使用できます。また、LIP 6000 Dplusのようなリニアエンコーダと平行に取付けることで、直線軸に沿って連続的に垂直方向の測定を行うことができます。GAP 1081のミラーは最長3 mまで対応しており、1本のミラーに2つの走査ヘッドを配置することで、軸のピッチとヨーの両方を測定することができます。

RSF : 柔軟性に優れたエンコーダ

RSFのソリューションはモジュラー設計を採用しており、お客様のシステムへリニアエンコーダや角度エンコーダを柔軟に組み込むことができます。一般的なCNC装置に対応する豊富なインターフェースと多彩な機械構造を用意しているため、用途に最適なシステム構築が可能です。また、取付公差が広く、エンコーダの設置作業も容易です。 新しいMCR 16 TTRおよびMCR 16 MBR角度エンコーダは、さらに向上した信号品質を提供します。