Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtuelle Messe | Werkzeugmaschine

Messgeräte von HEIDENHAIN mit TRUE IMAGE TECHNOLOGY –
Für jede Achse eine nachhaltige und prozesssichere Lösung

Winkel- und Längenmessgeräte von HEIDENHAIN für die Werkzeugmaschine bieten dank der innovativen TRUE IMAGE TECHNOLOGY auch ohne Sperrluft einen ungetrübten Blick auf den Maßstab. Das sorgt für eine zuverlässige Positionsmessung auch bei flüssiger Verschmutzung und reduziert den CO2 Footprint um bis zu 99%.

Außerdem finden Maschinenhersteller bei HEIDENHAIN und AMO für jede Applikation eine optimale Lösung – ob Trommellösungen für mittlere oder Bandlösungen für große Durchmesser: Prozesssicherheit und Positioniergenauigkeit sind perfekt auf den Einsatzfall abgestimmt. 

HEIDENHAIN auf der AMB 2026: Empower Manufacturing: 
Intelligente Systemlösungen für Werkzeugmaschinen und automatisierte Fertigungsprozesse

Höchste Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Performance – mit durchdachten Systemen und abgestimmten Komponenten aus der HEIDENHAIN GROUP.
Als Partner unterstützen wir Sie dabei, Ihre Fertigung effizienter, flexibler und zukunftssicher zu gestalten.

Hauptstand: Halle 2, Stand 2D10 | TNC Club: Halle 2, Stand 2D01

HEIDENHAIN@DMG MORI: Halle 10, Stand E10 | Sonderschau Bildung: Eingang Ost, Atrium

99% weniger Carbon Footprint mit der
TRUE IMAGE TECHNOLOGY für Messgeräte

Mit der TRUE IMAGE TECHNOLOGY von HEIDENHAIN behält die Abtastung der Messgeräte von HEIDENHAIN für die Werkzeugmaschine auch bei flüssigen Verschmutzungen und Kondensation den ungetrübten Blick auf den Maßstab.  Die sonst z. B. bei Tropfen typischen optischen Verzerrungen der Teilung werden vollständig eliminiert. Dadurch liefern die HEIDENHAIN Längen- und Winkelmessgeräte der Baureihen LC und RCN in vielen Fällen ganz ohne Druckluft zuverlässig hochgenaue Positionswerte und das Sperrluftsystem der Maschine kann erheblich vereinfacht werden.

Längen optimal messen – hochgenaue Werkstücke fertigen

Systemkosten senken und Maschinenverfügbarkeit erhöhen

Mit der neuen LC-Generation kann der Maschinenhersteller seine Aufwände rund um die Sperrluftversorgung deutlich reduzieren. Das spart Kosten durch weniger Bauteile und Leitungen sowie eine einfachere Montage. Der Maschinenanwender profitiert ebenfalls. Denn das einfachere System bietet höhere Prozesssicherheit und verlangt deutlich weniger Wartungsaufwand.

Das sind die Vorteile der neuen LC-Generation

  • Wegfall des Zusatzfilters für die Sperrluft
  • Verringerung des Sperrluftbedarfs
  • Reduzierung von Montagekosten
  • In Summe: Senkung Ihrer Systemkosten

Winkel optimal messen - für jede Rundachse eine Lösung

Das neue RVM 4000: Rundtische und Schwenkachsen vermessen

Wie gut ist die Positioniergenauigkeit eines Rund- oder Schwenktischs? Die Antwort liefert das neue Vergleichsmessgerät RVM 4000 von HEIDENHAIN schnell, einfach und präzise. So sind z. B. Abnahmetests nach ISO 230-2 sehr einfach in der Werkstatt möglich. 

Neue Diagnosemöglichkeiten mit dem AMO Drehzahlsensor

Der neue AMO Drehzahlsensor speichert die Betriebszustandsdaten der Spindel und ermöglicht deren Auslesen offline. Dafür kombiniert er die notwendige hohe Dynamik und Funktionale Sicherheit mit einfacher Montage und großzügigen Anbau- und Betriebstoleranzen. Das eröffnet neue Möglichkeiten für eine erweiterte Diagnose der Hauptspindel.

Kompakt und variantenreich: Das ECM 2000 von HEIDENHAIN

Die Winkelmessgeräte der Baureihe ECM 2000 bieten verschiedene Trommelgrößen und -formen bei zugleich kompakter Bauform. Das erleichtert die Kabeldurchführung und erlaubt gleichzeitig den Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen. Hohe Drehzahlen sind sowohl im Dauer- als auch im Reversierbetrieb zulässig, zugleich ist die magnetische Abtastung besonders unempfindlich gegen Verschmutzungen. Damit ist das ECM 2000 insbesondere für raue Werkstattbedingungen geeignet.

Modulare, robuste und flexible Lösungen von AMO

Modulare Winkelmessgeräte mit induktiver Abtastung von AMO bieten durch ihren modularen Aufbau vielfältige Integrationsmöglichkeiten in die Achse. Außerdem ermöglichen sie auch Messgerätelösungen in speziellen Applikationen, z.B. bei extrem großen Achsdurchmessern oder rauen Bedingungen.

  • Hochflexibel im mechanischen Design
  • Hohe Genauigkeit und Signalgüte
  • Extrem unempfindlich gegen Verschmutzungen
  • Sehr langlebig durch Verschleißfreiheit

Kennen Sie schon unsere Drehgeber mit Mehrwert für die Automatisierung und Robotik? Entdecken Sie den ECI 123 Splus mit integrierter Vibrationsanalyse und die Dual Encoder für Advanced Robotics!

Grüne Spuren in Ihrer Fertigung

HEIDENHAIN-Lösungen für kleineren CO2 Footprint,
reduzierte Kosten und höhere Maschinenverfügbarkeit

Lagerhaltung und Verkabelungsaufwand reduzieren

So senken die EIB 5000 und die EIB 3392 von HEIDENHAIN die Anschlusskosten und entlasten die Logistik für Produktion und Service

Condition Monitoring in der digitalisierten Fertigung

Online-Diagnose und Betriebszustandsdaten mit HEIDENHAIN-Messgeräten liefern einfach zu interpretierende, aussagekräftige Daten

Das könnte Sie auch noch interessieren

Tastsysteme für Werkstücke und Werkzeuge

Werkstücke und Werkzeuge im Prozess überwachen, wertvolle Produktivzeit gewinnen
Tastsysteme finden

Rundtische und Schwenkachsen vermessen

Schnell, einfach und präzise die Positioniergenauigkeit eines Rund- oder Schwenktischs ermitteln.
Zum RVM 4000

Intelligente Steuerungstechnik: Antriebsgeneration Gen 3

Modernste Schnittstellentechnik, verbesserte Leistungsdaten und gesteigerte Regler-Performance
Mehr erfahren

Motoren von HEIDENHAIN für die Werkzeugmaschine

Motoren von HEIDENHAIN sind besonders auf die hohen Anforderungen in Werkzeugmaschinen abgestimmt.
Mehr erfahren