Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | 机床行业网站

配HEIDENHAIN真图像技术的光栅尺和编码器:
工作可靠和可持续的机床轴解决方案

配HEIDENHAIN真图像技术的直线光栅尺和角度编码器可在机床内提供清晰的光栅成像且无需使用密封空气。可降低碳排放达99%,即使在切削液污染的情况下,也能可靠测量位置。

机床OEM厂商可在HEIDENHAIN和AMO的产品中为自己的应用选用理想的解决方案,包括中等直径栅鼓解决方案和大直径尺带解决方案。为您的特定应用实现高过程可靠性和高定位精度。 

HEIDENHAIN亮相CCMT展会:赋能生产制造

智能化的系统解决方案可用于机床和自动化的生产过程

体验HEIDENHAIN集团所设计开发的坚固耐用系统和一体化零部件的突出特点,即超高的精度、可靠性和工作性能。
选择与我们合作,让生产效率更高、更敏捷并从容应对未来挑战。

4月21日至25日

W4号展馆,W4-A001号展位 

降低碳排放99%
真图像技术显真效

在HEIDENHAIN机床光栅尺和编码器上,采用HEIDENHAIN真图像技术后,光栅成像持续清晰,包括在结露和切削液的工作环境中。即使光栅尺表面上有水滴,也能避免水滴所导致的光栅成像变形。因此,HEIDENHAIN LC直线光栅尺和RCN角度编码器能够可靠提供位置反馈信息,且在大量应用中无需使用密封空气,因此,OEM厂商可以简化机床的密封空气系统。

高精度工件高精度工件

降低系统成本和提高设备可用性

新一代LC系列直线光栅尺帮助机床制造商显著降低压缩空气系统的复杂性。这是因为零件和压缩空气管更少,安装更简单,成本更低。机床操作员也能获益于简洁的系统,更高过程可靠性,而且可显著减轻维护操作。

新一代LC系列直线光栅尺的优点

  • 无需另外配密封空气过滤器
  • 减少密封空气需求
  • 降低安装成本
  • 总之:系统成本更低

测量角度: 不同旋转轴的测量解决方案

全新RVM 4000:测量回转工作台和摆动轴

您的回转工作台或摆动轴的定位精度如何?海德汉全新和易用的RVM 4000比较仪测量系统可快速提供精确的测量结果。光电扫描的栅鼓由安装架或机床专用的适配器固定在工作台上。读数头通过刀柄安装在主轴中。通过EIB 700,将RVM 4000连接计算机后,可立即开始测量。RVM 4000的系统精度优于一角秒,而且允许较大的安装公差。ACCOM 4.0计算机软件可记录测量数据,用户可在直观易用的用户界面中进行标准分析。例如,在车间轻松按照ISO 230-2标准的要求进行验收测试。 

AMO转速传感器新增诊断功能

AMO的全新转速传感器可采集主轴工作数据并可离线分析。支持高动态性能和功能安全特性且易于安装,安装和工作公差宽松。详细了解主轴诊断更全功能的全新应用

小巧紧凑和丰富可选:海德汉ECM 2000

ECM 2000系列角度编码器尺寸小巧,可配不同形状和尺寸的栅鼓,轻松布线并可安装在有限空间中。这款编码器支持高转速,包括连续和往复转动,磁电扫描原理抗污性能优异。ECM 2000编码器是在恶劣车间条件下应用的理想选择。

AMO的模块型、坚固耐用和灵活通用解决方案

AMO提供模块型感应式角度编码器,模块化的设计和丰富的选配可配大量不同轴使用。这些编码器还能部署在专用应用中,例如,超大直径轴或恶劣条件下。

  • 灵活通用的机械设计
  • 高精度和高信号质量
  • 极高抗污性能
  • 无磨损,工作寿命长

让车间更环保

HEIDENHAIN解决方案降低碳排放,
降低成本和提高机床可用性

减少库存和电缆需求

详细了解海德汉EIB 5000和EIB 3392如何降低连接成本和减轻生产和服务物流。

数字化生产中的状态监控

海德汉编码器的在线诊断和工作数据提供高价值和易理解的数据。

或许您还希望了解

全新工件和刀具测头

在机床内检测工件和刀具,节省宝贵的生产时间
更多信息

全新RVM 4000:校准回转工作台和摆动轴

快速、轻松和精确测量回转工作台或摆动工作台的定位精度
前往RVM 4000

智能控制技术:Gen 3驱动器

先进的接口技术、更强性能参数和更高控制性能
前往Gen 3

海德汉机床电机

海德汉专用于机床的电机
前往电机