Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Machine tool

트루 이미지 기술이 적용된 HEIDENHAIN의 엔코더:
모든 기계 축에 대한 신뢰할 수 있고 지속 가능한 솔루션

내장된 트루 이미지 기술을 통해 공작 기계용 HEIDENHAIN 각도와 선형 엔코더는 퍼지 공기 없이도 선명한 스케일 판독값을 제공합니다. 결과는 최대 99% 더 적은 탄소 발자국과 액체 오염 시 신뢰할 수 있는 위치 측정입니다.

기계 OEM은 중간 크기 직경의 드럼 솔루션과 더 큰 직경의 스케일 테이프 솔루션을 포함하여 HEIDENHAIN 및 AMO의 모든 애플리케이션에 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다. 프로세스 신뢰성과 위치 정확도는 주어진 어플리케이션과 완벽하게 일치합니다. 

Empower Manufacturing: 공작 기계 및 자동화된 생산 공정을 위한 지능형 시스템 솔루션

HEIDENHAIN GROUP의 신중하게 설계된 시스템과 완벽하게 일치하는 구성 요소를 통해 탁월한 정확성, 신뢰성 및 성능을 발견하세요.
파트너로서 효율적이고 민첩하며 탄력적인 제조 공정을 달성할 수 있도록 지원합니다.

99% 더 적은 탄소 발자국
트루 이미지 엔코더 기술

HEIDENHAIN 트루 이미지 기술을 통해 공작 기계용 HEIDENHAIN 엔코더는 응축 및 기타 액체 오염에 노출되더라도 선명한 스케일 판독값을 유지합니다. 일반적인 비말의 광학 왜곡은 완전히 제거됩니다. 그 결과, HEIDENHAIN LC 및 LB 선형 엔코더와 RCN 각도 엔코더는 많은 응용 분야에서 퍼지 공기 없이도 높은 정확도의 위치 피드백을 안정적으로 제공하여 OEM이 기계의 퍼지 공기 시스템을 단순화할 수 있게 합니다.

고정밀 공작물에 대한 최적 선형 측정

시스템 비용 절감 및 시스템 가용성 향상

새로운 LC 제너레이션 통해 머신 제조업체는 실링 에어 공급의 어려움을 크게 줄일 수 있습니다. 부품 수와 에어 라인 수가 적고 설치가 용이하여 비용이 절감됩니다. 또한 시스템이 더욱 간소화되어 공정 신뢰성이 향상되고 유지보수가 상당히 적게 필요합니다. 

새로운 LC 제너레이션의 이점

  • 별도의 실링 에어 필터가 필요 없음
  • 실링 에어 요구량 감소
  • 설치 비용 절감
  • 요약: 시스템 비용 절감

측정 각도 : 모든 회전 축에 대한 솔루션

새로운 RVM 4000: 회전 테이블 및 회전 축 측정

회전 테이블 또는 회전 축의 위치 정확도는 어느 정도입니까? HEIDENHAIN의 새로운 편리한 RVM 4000 비교기 측정 시스템은 빠르고 정확한 답을 제공합니다.  예를 들어 ISO 230-2에 따른 합격 테스트는 작업장에서 쉽게 수행할 수 있습니다.

AMO 회전 속도 센서의 새로운 진단 기능

AMO의 신형 회전 속도 센서는 오프라인 분석을 위해 스핀들의 동작 데이터를 수집합니다. 이 제품은 요구되는 높은 동적 성능 및 간단한 설치를 통한 기능적 안전성 그리고 설치 및 작동에 대한 넓은 공차를 제공합니다. 보다 광범위한 스핀들 진단을 위한 새로운 지평을 발견하십시오.

컴팩트한 다양성: HEIDENHAIN의 ECM 2000

ECM 2000 시리즈 앵글 엔코더는 다양한 드럼 모양과 크기로 컴팩트한 디자인을 자랑하며 케이블 배선과 좁은 설치 공간을 쉽게 처리할 수 있습니다. 연속 및 왕복 작동 모두에서 높은 회전 속도가 허용되며 마그넥티 스캐닝 덕분에 오염 내성이 높습니다. ECM 2000은 가혹한 작업장 환경에 이상적입니다.

AMO의 모듈식, 강력하고 다재다능한 솔루션

AMO의 유도형 모듈식 각도 엔코더는 모듈식 설계와 축 통합을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 또한 매우 큰 축 직경 또는 가혹한 조건과 같은 특수 용도에 적합한 엔코더 솔루션이 가능케 합니다.

  • 다재다능한 기계적 설계
  • 높은 정확도 및 신호 품질
  • 오염에 대한 저항
  • 마모가 거의 없는 긴 서비스 수명

비용 절감 및 시스템 가용성 향상

HEIDENHAIN의 신호 변환기 및 엔코더 사용

재고 및 케이블링 요구사항 감소

HEIDENHAIN의 EIB 5000 및 EIB 3392가 연결 비용을 절감하고 생산 및 서비스 물류를 줄이는 방법에 대해 알아보십시오.

디지털화된 제조에서의 상태 모니터링

HEIDENHAIN 엔코더를 사용한 온라인 진단 및 운영 데이터는 정보를 제공하고 해석하기 쉬운 데이터를 제공합니다.

귀사에게도 관심의 대상일 것입니다.

공작물 및 공구를 위한 새로운 터치 프로브

공정 중 작업물 및 공구 검사로 귀중한 생산 시간 확보
자세히 알아보기

새로운 RVM 4000: 로터리 테이블 및 틸팅 축 보정

로터리 테이블 또는 틸팅 테이블의 위치 정확도를 빠르고 간단하며 정확하게 측정할 수 있는 방법
RVM 4000 보러 가기

지능형 제어 기술: 3세대 드라이브

최첨단 인터페이스 기술, 향상된 성능 데이터 및 향상된 컨트롤러 성능
Gen 3 보러 가기

HEIDENHAIN의 공작기계용 모터

공작기계를 위해 특별히 설계된 HEIDENHAIN의 모터
모터 보러 가기