Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Machine tool

Empower Manufacturing: 공작 기계 및 자동화된 생산 공정을 위한 지능형 시스템 솔루션

HEIDENHAIN GROUP의 신중하게 설계된 시스템과 완벽하게 일치하는 구성 요소를 통해 탁월한 정확성, 신뢰성 및 성능을 발견하세요.
파트너로서 효율적이고 민첩하며 탄력적인 제조 공정을 달성할 수 있도록 지원합니다.

발견하세요 새로이 개선된
당신의 머신을 위한 솔루션을

TNC7: 일체형 가공을 위한 새로운 기능

원통형 연삭, 성형 및 원통 표면 가공은 TNC7 컨트롤의 레퍼토리에 합류하여 일체형 밀링, 회전 및 연삭 기능을 완성할 것입니다. 실린더 표면 가공은 TNC7 베이직 사용자도 사용할 수 있습니다.

TNC7 select: 새로운 컴팩트 5축 컨트롤

TNC7 select는 CAM 기반 생산 워크플로우에서 처리량이 높은 5축 동시 가공을 위해 설계된 새로운 변형으로 TNC7 제품군에 합류합니다. 이 컴팩트한 컨트롤은 완벽하게 일치하는 기능으로 고전적인 TNC7 정밀도와 성능을 제공합니다.

vTNC7: AI가 탑재된 프로그래밍 시스템

AI 챗봇 및 기타 혁신적인 기능을 갖춘 새로운 PC용 vTNC7 소프트웨어는 NC 프로그램 생성과 업무 중심의 사용자 지원을 한 단계 더 발전시키고 있습니다. Feature-Based Programming을 사용하여 3D 모델의 CAD 데이터를 기반으로 Klartext 프로그램을 자동으로 생성할 수 있습니다. 새로운 Klartext 변환기를 사용하면 필요한 소프트웨어 옵션이 없는 TNC7 이전 HEIDENHAIN 컨트롤에서 이러한 프로그램을 실행할 수 있습니다.

Visual Tool Check 1.6: AI 기반 측면 마모 측정

VT 122 카메라용으로 개발된 새로운 Visual Tool Check 1.6은 AI 기반 측면 마모 측정을 가능하게 하여 수동 검사 작업을 자동화하는 동시에 항공우주 및 의료 기술과 같은 산업에서 더 빠른 프로세스 문서화를 가능하게 합니다. VT  122 카메라와 Visual Tool Check 소프트웨어는 전체적인 툴 모니터링을 위한 시간 절약 솔루션입니다.

더  신뢰 가능하며   효율적인  제조
HEIDENHAIN을 통해, 당신의 유능한
머신 툴 솔루션을 위한 시스템 공급업체

보도자료 읽기

자동화 및 로봇 공학에 대한 부가 가치가 있는 저희 엔코더에 대해 알고 계신가요? 진동 평가가 통합된 ECI 123 S플러스와 고급 로봇 공학용 듀얼 엔코더를 만나보세요!

공작기계를 위한 훨씬 더 많은 기술과 혁신적인 솔루션

5축가공

HEIDENHAIN의 TNC 제어로 5축 가공 작업을 쉽고 안정적으로 수행할 수 있습니다. 장점 알아보기
자세히 알아보기

TNC를 이용한 연삭

한 번의 설정으로 러핑에서 완벽한 마무리까지 : HEIDENHAIN의 지그 연삭을 위한 TNC 기능으로 쉽게 해결하세요.
자세히 알아보기

3세대 드라이브

최첨단 인터페이스 기술, 향상된 사양 및 향상된 컨트롤러 성능을 갖춘 HEIDENHAIN의 3세대 드라이브.
자세히 알아보기

우마티 파트너 HEIDENHAIN

StateMonitor는 많은 인터페이스를 지원합니다. 세계적인 머신-공구 인터페이스인 우마티를 자연스럽게 포함합니다.
자세히 알아보기