Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Machine tool

HEIDENHAIN參展TMTS 2026:賦能製造

工具機和自動化製程的智慧系統解決方案

透過 HEIDENHAIN 集團嚴格設計的系統和無縫整合的組件,體驗卓越的精度、可靠性和性能。
與我們合作,使您的製造更有效率、靈活、面向未來。

沒辦法參加,或有更多想跟我們討論的? 請點選下方按鈕,我們會盡速與您聯絡。

在永續發展的途徑上處於什麼位置?
採取 下個步驟:參觀 AMB 2024 來
深入了解 新解決方案以便提高
產能 從標準件開始

轉至 TNC7 網站專題

TNC7 select: 全新緊湊型五軸控制器

全新推出的 TNC7 select 正式成為 TNC7 家族的一員。此機型專為 CAM 生產工作流程打造,實現高產能的五軸聯動同步加工。這款緊湊型控制器承襲了 TNC7 經典的精準度與卓越性能,並具備完美搭配的功能配置。

TNC7 go: 專為教育訓練與機台升級量身打造

TNC7 go 將直覺且引領未來的 TNC7 使用者介面,完整導入至職業訓練中心與現有舊機台中。作為一款直線控制器,TNC7 go 是 HEIDENHAIN TNC 128 的次世代接班機型。其中特別值得關注的亮點,在於其全新的「圖形化定位」功能。

製造處理可靠,有效利用資源
HEIDENHAIN降低您的總擁有成本和二氧化碳排放量

更多用於工具機的科技和創新解決方案

五軸加工

海德漢的 TNC 控制使 5 軸加工操作變得簡單可靠。 發現優點。
了解更多 >

TNC 研磨應用

一次裝夾即可從粗加工到完美精加工:對海德漢 TNC 坐標磨削功能來說是小菜一碟。
了解更多 >

第 3 代驅動器

海德漢 Gen3 驅動器採用最先進的介面科技、升級的規格和更強的控制器性能。
了解更多 >

海德漢,umati 合作夥伴

StateMonitor(狀態監控軟體)支援許多介面。 自然也包括 umati通用工具機介面。
了解更多 >