Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Machine tool

用於工件和刀具設定和檢測的
接觸式探針、視覺系統和感測器

透過處理中刀具和工件監控獲得生產時間和處理可靠性。

新型 VT 122 量測相機:1 個系統扮演 3 種角色:刀具預設器、刀具顯微鏡以及視覺刀具檢測器

HEIDENHAIN TS 460 和 TS 760 接觸式探針最多減少 30% 的探測時間。

新型 TD 110 刀具斷損偵測器在斷損檢測期間每次換刀都能節省 6 秒的時間。

新型 VT 122 量測相機:
三種解決方案整合在一個智慧型系統中

刀具預設器、刀具顯微鏡和視覺刀具檢測器的功能現在可透過一個系統來處理:具有 HEIDENHAIN 智慧型 VTC 軟體的 VT 122 量測相機。從工具機外殼之內獲取的影像顯示在控制器螢幕上可準確地查看刀具的刀刃, 並提供可靠的事實以便對刀具進行整體評估。視覺系統可自動量測刀具的長度、直徑和磨損寬度並將這些資料傳輸至 TNC 控制器。無需前往計量實驗室即可利用詳細的刀具檢測。

安排會面
全新

TD110 感應式刀具斷損偵測器

透過高效的刀具檢測減少非切削時間並提高處理可靠性。新型 HEIDENHAIN TD 110 刀具斷損偵測器是一款緊湊而堅固的裝置可改造安裝在工具機外殼內。TD 110 從靠近工具機工作台的位置開始, 對刀刃長度至少為 2 mm 的刀具在全運轉旋轉下經過時進行斷損檢測。所產生信號通過工具機的接觸式探針介面傳輸到控制器,然後控制器可發送訊息、觸發 NC 停止或執行使用者指定的反應從而提高處理可靠性。

完美組合:TD 110、TNC7 和 StateMonitor 軟體

結合 TD 110 刀具斷損偵測器、TNC7 的刀具檢測循環程式和 StateMonitor Messenger 功能的組合功能可更快對斷損刀具做出反應。

TD110 感應式刀具斷損偵測器

當主軸以運行速度旋轉時,讓刀具通過偵測器可提高處理可靠性,並減少檢測期間的非生產時間。

TS 460:探測時間縮短 30%

TS 460 工件接觸式探針能夠有高達 3000 mm/min 的量測速度。結合 TNC 控制器的探測循環程式,可將探測時間縮短高達 30%,從而為機械工程師騰出寶貴的生產時間。有效的碰撞保護和可靠的工件清潔,也提高處理可靠性並確保正確的結果。

TS 760:高精度以及探測敏感度

海德漢新 TS 760 接觸式探針能夠在高達 1000 mm/min 的動態量測進給速率之下,以極高的 3D 精度和極低的探測力量測工件,這使其成為模具製造中精密零件和高敏感工件的理想選擇。受益於這些附加功能:

  • 小體積設計
  • 整合式鼓風機噴嘴
  • 與 TS 460 完全相容