HEIDENHAIN 角度編碼器和光學尺採用內建真實影像技術, 無需掃氣即可提供清晰的光學尺讀數。達成碳足跡減少 99% 成果, 在液體污染下依然實現可靠的位置量測。
工具機 OEM 一定能在 HEIDENHAIN 和 AMO 找到適合任何應用的最佳解決方案, 包括適用於中等直徑的滾筒解決方案和適用於較大直徑的光學尺解決方案。處理可靠性和定位精度與已知應用完美匹配。
藉由 HEIDENHAIN 真實影像技術, HEIDENHAIN 編碼器即使在暴露於冷凝和其他液體污染的情況下也能保持清晰的刻度讀數。完全消除了標尺上液滴造成的典型光學失真。因此, HEIDENHAIN LC 光學尺以及 RCN 角度編碼器在許多應用中無需吹氣即能可靠地提供高精度位置回饋從而使 OEM 能夠簡化工具機的吹氣系統。
最佳線性量測 用於高精度工件
新一代 LC 讓工具機製造商顯著降低密封空氣供應的複雜性。由於更少的零件和空氣管路,以及更容易安裝,因此節省成本。更流線型的系統也有利於工具機操作員,提供更高的處理可靠性並需要更少的保養。
新一代 LC 的優勢
量測角度 :每一旋轉軸的解決方案
您的旋轉台與傾斜軸定位精度有多優異?海德漢嶄新且便利的RVM 4000比較量測儀提供快速準確的結果。光學鼓環可透過安裝工具或機器專用的轉接器,將其定位於工作台上。再將讀頭透過刀把裝至主軸上。當RVM 4000透過EIB 700連接到電腦的同時,檢測即開始。 RVM 4000在擁有良好安裝容差的同時,仍可達到優於一角秒的系統精度。透過ACCOM 4.0 電腦軟體直覺化的操作介面輕鬆開始數據記錄與標準分析程序。在生產現場進行符合如ISO230-2的驗收測試,也將更簡單可實現。
AMO 新型轉速偵測編碼器收集主軸運作數據以進行離線分析。它提供了必要的高動態特性和功能性安全(FS),並且易於安裝以及安裝與使用容差大。更深入探索主軸診斷新境界。
ECM 2000 系列角度編碼器設計精巧,具有多種環的形狀和尺寸可選擇,使佈線簡化且狹小的安裝空間仍易於處理。在連續與往復運轉中都允許高轉速,得益於磁性掃描,對污染耐受性高。ECM 2000 特別適用在環境嚴苛的工場。
AMO 的電感式模組化角度編碼器採用模組化設計和多種軸整合選項,其還使編碼器解決方案可用於特殊應用,例如超大軸徑或惡劣條件。
讓廠區更加環保 HEIDENHAIN 解決方案可減少碳足跡、 降低成本並提高工具機可用性
減少庫存和佈線需求
了解海德漢的 EIB 5000 和 EIB 3392 如何降低連接成本並簡化生產和服務物流。
數位化製造中的狀態監測
海德漢編碼器的線上診斷和操作數據提供資訊豐富、易於解讀的數據。
用於工件和刀具的新型接觸式探針
新 RVM 4000:校正旋轉工作台和傾斜軸
智慧控制技術:Gen 3 驅動器
海德漢工具機用馬達