Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Macchina utensile

Sistemi di misura HEIDENHAIN con tecnologia TRUE IMAGE:
una soluzione affidabile e sostenibile per ogni asse

Grazie all'innovativa tecnologia TRUE IMAGE, i sistemi di misura lineari e angolari HEIDENHAIN per macchine utensili forniscono una lettura chiara della riga graduata anche senza pressurizzazione. Questo garantisce una misurazione di posizione affidabile anche in presenza di contaminazioni liquide e riduce il footprint CO2 fino al 99%.

I costruttori di macchine utensili troveranno sicuramente la soluzione ottimale per qualsiasi applicazione con HEIDENHAIN e AMO, comprese le soluzioni con tamburo per diametri medi o con nastro per grandi diametri: sicurezza di processo e accuratezza di posizionamento sono sempre perfettamente armonizzate all'applicazione. 

HEIDENHAIN ITALIANA alla 35.BI-MU: 
Empower Manufacturing
Soluzioni di sistema intelligenti per macchine utensili e processi produttivi automatizzati

Massima accuratezza, affidabilità e performance con sistemi ottimizzati e componenti armonizzati di HEIDENHAIN CORPORATE GROUP.

Come partner, vi affianchiamo per rendere la vostra produzione più efficiente, flessibile e a prova di futuro.

Vi aspettiamo al padiglione 24 stand C05
fieramilano Rho – dal 13 al 16 ottobre 2026

Carbon Footprint ridotto del 99% con la tecnologia TRUE IMAGE per sistemi di misura

Con la tecnologia TRUE IMAGE di HEIDENHAIN, la scansione dei sistemi di misura HEIDENHAIN per macchine utensili assicura una lettura chiara della riga graduata anche in presenza di contaminazioni liquide e condensa.  Le tipiche distorsioni ottiche dovute ad esempio a gocce sulla graduazione vengono completamente eliminate. In molti casi i sistemi di misura lineari e angolari HEIDENHAIN delle serie LC e RCN forniscono in maniera affidabile valori di posizione di elevata accuratezza, permettendo di semplificare notevolmente il sistema di pressurizzazione della macchina.

Misurazione lineare ottimale – Produzione di pezzi ultraprecisi

Minori costi di sistema per maggiore disponibilità delle macchine

Con la nuova generazione LC il costruttore di macchine può ridurre nettamente la complessità del sistema di pressurizzazione, riducendo i costi grazie al minor numero di componenti e cavi e al montaggio semplificato. Tutto questo va anche a vantaggio dell'utilizzatore finale: il sistema più semplice offre maggiore sicurezza di processo e richiede meno interventi di manutenzione.

I vantaggi della nuova generazione LC

  • Eliminazione del filtro supplementare per la pressurizzazione
  • Riduzione della necessità di pressurizzazione
  • Riduzione dei costi di montaggio
  • Nel complesso: contenimento dei costi del sistema

Misurazione angolare: una soluzione per ogni asse rotativo

Il nuovo RVM 4000: misurazione di tavole rotanti e assi orientabili

Qual è l'accuratezza di posizionamento di una tavola rotante o orientabile? La risposta è fornita dal nuovo sistema di misura campione RVM 4000 HEIDENHAIN con rapidità, semplicità e precisione. Così, ad esempio, è possibile eseguire con estrema facilità in officina prove di collaudo a norma ISO 230-2.

Nuove possibilità diagnostiche con il sensore di velocità AMO

Il nuovo sensore di velocità AMO registra i dati operativi dei mandrini e consente il relativo caricamento offline. Combina l'elevata dinamica necessaria e la Functional Safety con semplice installazione e ampie tolleranze di montaggio ed esercizio, aprendo nuove possibilità per la diagnostica dei mandrini.

ECM 2000 HEIDENHAIN: compatto e disponibile in varie versioni

I sistemi di misura angolari della serie ECM 2000 offrono tamburi di grandezze e forme diverse, ma sempre compatti. Questo facilita il passaggio dei cavi e permette allo stesso tempo il montaggio anche in spazi ristretti. Velocità elevate sono ammesse sia in modalità continua che in fase di inversione, con scansione magnetica estremamente insensibile alle contaminazioni. ECM 2000 è quindi particolarmente indicato per l'impiego in condizioni operative critiche.

Soluzioni modulari, robuste e flessibili AMO

I sistemi di misura angolari modulari con scansione induttiva AMO offrono, grazie alla struttura modulare, molteplici possibilità di integrazione. Consentono inoltre anche soluzioni encoder per applicazioni speciali, ad esempio per diametri di grandi dimensioni o condizioni di impiego estreme.

  • Design meccanico altamente versatile
  • Accuratezza e qualità del segnale elevate
  • Estrema insensibilità alla contaminazione
  • Durata molto elevata grazie all'assenza di usura

Tracce verdi nella vostra produzione

Soluzioni HEIDENHAIN per un minore footprint CO2, costi ridotti e maggiore disponibilità delle macchine

Gestione del magazzino semplificata e cablaggio ridotto

EIB 5000 ed EIB 3392 HEIDENHAIN riducono i costi di collegamento e semplificano la logistica per produzione e service.

Condition Monitoring nella produzione digitalizzata

Diagnostica on line e dati operativi con sistemi di misura HEIDENHAIN forniscono informazioni significative di facile interpretazione.

Potrebbe interessarvi anche

Sistemi di tastatura per macchine utensili

Monitorare pezzi e utensili nel processo per guadagnare tempo produttivo prezioso
Per saperne di più

Nuovo RVM 4000: misurazione di tavole rotanti e assi orientabili

Determinare l'accuratezza di posizionamento di una tavola rotante o orientabile con rapidità e precisione
Per saperne di più

Tecnologia di controllo intelligente: generazione di azionamenti Gen 3

La tecnologia di interfaccia più moderna, migliori dati prestazionali e maggiori performance di regolazione
Per saperne di più

Motori HEIDENHAIN per le macchine utensili

I motori HEIDENHAIN sono concepiti in particolare per gli elevati requisiti delle moderne macchine utensili.
Per saperne di più