Sistemas de medida HEIDENHAIN con tecnología TRUE IMAGE:
una solución sostenible y segura para cada eje
Gracias a la innovadora tecnología TRUE IMAGE, los sistemas de medida angulares y lineales de HEIDENHAIN para máquinas herramienta ofrecen una visión clara de la regla, incluso sin aire de bloqueo. Esto garantiza una medición fiable de la posición incluso en presencia de suciedad causada por líquidos, y reduce la huella de CO2 hasta en un 99 %.
Además, los fabricantes de HEIDENHAIN y AMO encuentran la solución óptima para cada aplicación, ya sea con soluciones de tambor para diámetros medios o de banda para diámetros grandes. La seguridad del proceso y la precisión de posicionamiento se adaptan perfectamente a cada necesidad.
HEIDENHAIN en la BIEMH: Empower Manufacturing
Soluciones de sistemas inteligentes para máquinas herramienta y procesos de fabricación automatizados
Descubra un nuevo estándar en precisión, fiabilidad y rendimiento gracias a los avanzados sistemas y componentes perfectamente integrados del GRUPO HEIDENHAIN.
Como su socio, lo apoyamos para que su producción sea más eficiente, flexible y preparada para el futuro.
Del 02 al 06 de marzo
Pabellón 6, Estand C-01
Heavy-duty rotary encoders
from LEINE LINDE
LEINE LINDE has become an expert in sensors and rotary encoders that ensure accurate position measurement, process reliability and a long service life under harsh conditions. Typical fields of application include the steel industry, wind turbines, shipbuilding, offshore applications, explosive atmospheres, cranes, constructions machines and the paper industry.
Reducir el almacenamiento y el cableado
De este modo, EIB 5000 y EIB 3392 de HEIDENHAIN reducen los costes de conexión y reducen los trabajos logísticos para la producción y el servicio técnico
Condition Monitoring en la producción digitalizada
El diagnóstico online y los datos sobre el estado de funcionamiento con los sistemas de medida de HEIDENHAIN proporcionan datos relevantes y fáciles de interpretar