Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Máquina herramienta

TNC7: Innovación | Sostenibilidad | Seguridad del proceso

Perfeccionado constantemente, el TNC7 establece los estándares para lograr un manejo sencillo de controles numéricos CNC y procesos seguros en el taller gracias a sus cuatro variantes de hardware y sus opciones avanzadas para el mecanizado completo.

Descubra las soluciones inteligentes e innovadoras con las que podrá ganar eficiencia y agilidad en su producción.

HEIDENHAIN en la BIEMH: Empower Manufacturing

Soluciones de sistemas inteligentes para máquinas herramienta y procesos de fabricación automatizados

Descubra un nuevo estándar en precisión, fiabilidad y rendimiento gracias a los avanzados sistemas y componentes perfectamente integrados del GRUPO HEIDENHAIN.
Como su socio, lo apoyamos para que su producción sea más eficiente, flexible y preparada para el futuro.

Del 02 al 06 de marzo
Pabellón 6, Estand C-01

Nuevas tecnologías para el TNC7

En el futuro, las versiones de 24 y 19 pulgadas del TNC7 también incorporarán las tecnologías de rectificado cilíndrico y cepillado de contornos. De esta forma se completan las posibilidades de mecanizado completo y la producción de piezas con la máxima precisión dimensional y de forma, así como calidad de acabado de la superficie. Con funciones de fresado, torneado y rectificado, el TNC7 pone a disposición del usuario una amplia variedad de tecnologías, que pueden aplicarse fácilmente en una misma máquina sin necesidad de volver a sujetar la pieza.

TNC7 y TNC7 basic amplían las capacidades en el mecanizado de superficies cilíndricas. Además, las nuevas funciones de programación gráfica y simulación facilitan el trabajo intuitivo con los controles numéricos TNC7 mediante una guía de usuario mejorada y nuevas opciones de análisis.

Soluciones para la automatización con las que
ganará eficiencia y agilidad en su producción.

Hable con su robot en el lenguaje conversacional Klartext de HEIDENHAIN

Utilice también el TNC para controlar sus robots

Las máquinas herramientas automatizadas con sistema de palés y un robot para la carga de la máquina se han convertido en una parte indispensable del taller. Sin embargo, ambos sistemas, la máquina-herramienta y el robot, son autónomos y deben manejarse mediante controles numéricos independientes con lenguajes de programación distintos. En muchos casos, para ello se necesitan dos expertos con los conocimientos técnicos pertinentes. Al menos, ¡hasta ahora!

Porque ahora, HEIDENHAI enseña a los robots su lenguaje conversacional Klartext. De este modo, los usuarios de TNC pueden programar las secuencias de movimientos del robot en su celda de automatización directamente a través de la interfaz de usuario del control numérico de HEIDENHAIN, de forma muy sencilla mediante el aprendizaje y la transferencia al programa NC como sintaxis del lenguaje conversacional Klartext de Heidenhain. Configure su máquina herramienta automatizada de forma flexible y ahorre tiempo. Descubra la facilidad de uso en la animación.

Concierte una cita para asesoramiento

OC 310: el Override Controller multifuncional

Dos potenciómetros en un elemento de mando multifuncional: el nuevo Override Controller OC 310 facilita considerablemente el trabajo en los controles numéricos TNC7. Con el OC 310, el usuario puede controlar el avance y la marcha rápida en un solo elemento de mando innovador. Es compatible con la nueva función de software "Parada condicionada", con la que el usuario puede ejecutar programas NC de forma intuitiva, cómoda y con una sola mano. Puede definir de forma sencilla puntos de parada en el programa NC, en los que el control numérico se detendrá durante la ejecución del programa, por ejemplo, antes de una función de inclinación, durante el cambio de herramienta o en la transición de avance de mecanizado a marcha rápida. La respuesta háptica del Override Controller mediante vibración también facilita el uso diario en el taller. El propio usuario puede definir qué eventos son relevantes para esta función.