Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtuelle Messe | Werkzeugmaschine

TNC7: Innovativ | nachhaltig | prozesssicher

Konsequent weiterentwickelt, setzt die TNC7 mit inzwischen fünf Hardware-Varianten und den erweiterten Möglichkeiten für die Komplettbearbeitung nach wie vor Standards für die einfache Bedienung einer CNC-Steuerung und sichere Prozesse in der Werkstatt.

Entdecken Sie die intelligenten und innovativen Lösungen, mit denen Sie noch effizienter und agiler fertigen können!

Neue Technologien für die TNC7

Die 24- und 19-Zoll-Varianten der TNC7 beherrschen jetzt auch die Technologien Rundschleifen und Konturhobeln. Damit runden sie die Möglichkeiten zur Komplettbearbeitung und zur Fertigung von Werkstücken mit höchster Maß- und Formgenauigkeit sowie Oberflächengüte ab. Mit Fräsen, Drehen und Schleifen stehen dem Anwender an der TNC7 ohne Umspannen auf einer Maschine verschiedenste Technologien zur Verfügung, die er sehr einfach anwenden kann.

TNC7 und TNC7 basic bieten außerdem neue Möglichkeiten bei der Zylindermantelbearbeitung. Zusätzlich erleichtern neue Funktionen für das grafische Programmieren und die Simulation das intuitive Arbeiten mit den TNC7-Steuerungen durch eine nochmals verbesserte Benutzerführung und neuen Analysemöglichkeiten.

Lösungen zur Automatisierung, mit denen Sie
noch effizienter und agiler fertigen können.

OC 310: Der multifunktionale Override Controller

Zwei Potentiometer in einem multifunktionalen Bedienelement: Der neue Override Controller OC 310 erleichtert das Arbeiten an den TNC7-Steuerungen erheblich, denn der Anwender kann mit dem OC 310 Vorschub und Eilgang an einem neuartigen Bedienelement regeln. Unterstützt wird er dabei von der neuen Software-Funktion „Bedingter Stopp“. Damit kann der Anwender seine NC-Programme intuitiv, komfortabel und einhändig einfahren. Er definiert einfach Haltepunkte im NC-Programm, an denen die Steuerung während des Programmlaufs stoppt, z. B. vor einer Schwenkfunktion, beim Werkzeugwechsel oder beim Übergang vom Bearbeitungsvorschub in den Eilgang. Eine Erleichterung im Werkstattalltag ist auch die haptische Rückmeldung des Override Controllers durch Vibration. Die relevanten Ereignisse für diese Funktion kann der Anwender selbst definieren.

Für den schnellen Überblick: unsere Videothek