Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Machine tool

TNC7: 혁신적이며 지속 가능하고 신뢰할 수 있는

네 가지 하드웨어 변형과 새로운 일체형 가공 기능을 추가로 포함하도록 개발된 TNC7은 직관적인 CNC 작동과 신뢰할 수 있는 작업장 공정의 기준을 계속해서 높이고 있습니다.

민첩하고 효율적인 제조를 위한 지능적이고 혁신적인 TNC7 솔루션을 발견하세요!

Empower Manufacturing: 공작 기계 및 자동화된 생산 공정을 위한 지능형 시스템 솔루션

HEIDENHAIN GROUP의 신중하게 설계된 시스템과 완벽하게 일치하는 구성 요소를 통해 탁월한 정확성, 신뢰성 및 성능을 발견하세요.
파트너로서 효율적이고 민첩하며 탄력적인 제조 공정을 달성할 수 있도록 지원합니다.

TNC7을 위한 새로운 기술

미래에는 TNC7의 19인치 및 24인치 변형 모델이 원통형 연마 및 성형 작업을 제공할 것입니다. 이러한 기능은 TNC7의 가공 능력을 향상시키는 동시에 공작물의 치수 정확도, 윤곽 충실도 및 표면 품질을 더욱 향상시킬 것입니다. 밀링, 회전 및 연삭 작업을 통한 단일 설정 가공은 TNC7 사용자에게 그 어느 때보다 쉬워질 것입니다.

TNC7과 TNC7 Basic은 새로운 실린더 표면 가공 기능도 제공할 것입니다. 또한, 새로운 시뮬레이션 및 그래픽 프로그래밍 기능은 향상된 사용자 안내와 새로운 분석 옵션을 통해 TNC7 컨트롤을 더욱 직관적으로 작동하게 만들고 있습니다.

자동화 솔루션 더욱
빠르고 효율적인 제조를 위해

TNC 컨트롤로 로봇 제어하기

KLARTEXT으로 로봇과 대화하기

팔레트 시스템과 기계 관리 로봇을 갖춘 자동화된 공작 기계는 매장에서 필수적인 자본 자산이 되었습니다. 하지만 로봇과 공작 기계는 서로 다른 프로그래밍 언어가 필요한 별도의 시스템이며, 종종 이에 익숙한 두 명의 전문가가 필요합니다. 지금까지는 그랬죠!

HEIDENHAIN은 로봇이  Klartext를 이해할 수 있는 방법을 찾았습니다. HEIDENHAIN TNC 컨트롤 사용자는 TNC 사용자 인터페이스 내에서 원하는 동작을 가르치고 NC 프로그램에 Klartext 코드로 저장하여 기계를 돌보는 로봇을 프로그래밍할 수 있습니다. 이것은 시간을 절약하고 기계 설정 중에 더 다재다능한 자동화를 가능하게 합니다. 동영상을 통해 더 자세히 알아보십시오.

미팅 잡기

OC 310 다기능 오버라이드 컨트롤러

하나의 다기능 작동 요소에 두 가지 전위차계가 탑재되어 있습니다: 새로운 OC  310 오버라이드 컨트롤러는 이제 사용자가 이 작동 요소 하나만으로 공급 속도와 빠른 트래버스를 모두 조절할 수 있기 때문에 TNC7과 함께 작동할 수 있습니다. 사용자는 직관적이고 편리하며 한 손으로 NC 프로그램을 증명할 수 있는 새로운 '조건부 정지' 소프트웨어 기능을 지원받습니다. 사용자는 NC   프로그램에서 프로그램 실행 중(예: 틸팅 기능 이전, 공구 변경 시 또는 가공 공급 속도가 빠른 트래버스로 변경되는 경우) 제어가 멈출 중단점을 정의하기만 하면 됩니다. 오버라이드 컨트롤러가 진동하여 피드백을 생성하여 사용자의 업무를 간소화합니다. 각 사용자는 이 기능이 활성화되는 이벤트를 정의할 수 있습니다