Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Macchina utensile

Sistemi di tastatura, telecamere e sensori per setup, misurazione e verifica di pezzi e utensili

Monitorate in-process pezzi e utensili per recuperare prezioso tempo produttivo e sicurezza di processo.

La nuova telecamera di misura VT 122 vanta 3 funzioni in 1 sistema: dispositivo di presetting, microscopio e ispezione visiva per gli utensili.

I sistemi di tastatura TS 460 e TS 760 HEIDENHAIN riducono i tempi di tastatura fino a un massimo del 30%.

Il nuovo sensore di rottura utensile TD 110 consente di risparmiare 6 secondi ad ogni cambio utensile durante la verifica della rottura.

Empower Manufacturing
Soluzioni di sistema intelligenti per macchine utensili e processi produttivi automatizzati

Massima accuratezza, affidabilità e performance con sistemi ottimizzati e componenti armonizzati di HEIDENHAIN CORPORATE GROUP.

Come partner, vi affianchiamo per rendere la vostra produzione più efficiente, flessibile e a prova di futuro.

Più sicurezza di processo, meno tempi passivi:
setup dei pezzi, misurazione e verifica degli utensili
con sistemi di tastatura e sensori

La nuova telecamera di misura VT 122:
3 funzioni in 1 sistema intelligente

Le funzioni di dispositivo di presetting, microscopio e ispezione visiva per gli utensili possono essere svolte da un unico sistema: la telecamera di misura VT 122 con il software VTC intelligente di HEIDENHAIN. Riprese dall'interno dell'area di lavoro della macchina, le immagini visualizzate sullo schermo del controllo numerico o su un qualsiasi monitor in ufficio forniscono una visione accurata dei taglienti dell'utensile, accompagnata da dati affidabili per una valutazione completa degli utensili. Il sistema consente di misurare automaticamente lunghezza e diametro dell'utensile, inclusa la trasmissione dei dati al controllo numerico TNC, come pure la larghezza di usura e la verifica dell'utensile fin nei minimi dettagli, senza doversi rivolgere a laboratori metrologici.

Nuovo
Nuovo

Il nuovo software Visual Tool Check 1.6: misurazione dell'usura automatica e basata su AI

La telecamera di misura VT 122 e il nuovo software Visual Tool Check consentono la misurazione dell'usura basata sull'intelligenza artificiale che automatizza completamente processi fino ad ora manuali. Il sistema supporta l'utente per risparmiare tempo durante il monitoraggio degli utensili e ottenere rapidamente dati affidabili sullo stato degli utensili della macchina. La documentazione automatizzata dei processi è integrata nelle sequenze di lavorazione e rappresenta un vantaggio decisivo non solo per produzioni nell'industria aerospaziale e nel settore medicale.

L'utente può controllare facilmente la misurazione dell'usura con i cicli VTC. Il controllo numerico porta l'utensile con mandrino rotante a bassa velocità davanti alla telecamera, ottenendo un'immagine panoramica dell'utensile con tutti i taglienti. Su tale base, Visual Tool Check determina in modo completamente automatico l'usura delle superfici. La visualizzazione dei risultati basati sull'intelligenza artificiale è semplice e chiara: ogni tagliente viene analizzato singolarmente, vengono visualizzati il valore massimo e medio dell'ampiezza dell'usura e anche salvati automaticamente. A tal fine, gli utenti possono definire limiti di warning e di blocco personalizzati, visualizzare l'andamento dell'usura dei propri utensili ed esportare i dati in file csv per un'ulteriore valutazione.

Il sensore di rottura utensile induttivo TD 110

Riducete i tempi passivi per la verifica degli utensili e incrementate la sicurezza di processo direttamente con mandrino in rotazione a velocità di lavoro. Il nuovo sensore di rottura utensile TD 110 HEIDENHAIN è un'apparecchiatura robusta e compatta integrabile nell'area di lavoro della macchina in prossimità della tavola. TD 110 controlla con rapidità e sicurezza l'eventuale rottura degli utensili a partire da due millimetri di lunghezza del tagliente. I relativi segnali vengono trasmessi al controllo numerico utilizzando l'interfaccia del sistema di tastatura. Dal controllo numerico è poi possibile attivare un messaggio, uno Stop NC o una reazione specifica dell'operatore – per una maggiore sicurezza di processo.

TD 110, TNC7 e StateMonitor: una combinazione perfetta

Riducete i tempi di reazione alla rottura dell'utensile con TD 110, il ciclo di controllo rottura di TNC7 e le funzioni Messenger del software StateMonitor

Il sensore di rottura utensile induttivo TD 110

Riducete i tempi passivi per la verifica degli utensili e incrementate la sicurezza di processo direttamente con mandrino in rotazione a velocità di lavoro

TS 460: riduzione del 30% dei tempi di tastatura

Il sistema di tastatura pezzo TS 460 offre avanzamenti di misura molto elevati fino a 3.000 mm/min. In combinazione con i cicli di tastatura dei controlli numerici TNC questo consente una riduzione dei tempi di tastatura fino al 30% – prezioso tempo produttivo in più disponibile per l'operatore sulla macchina utensile. L'efficace protezione anticollisione e l'affidabile pulizia del pezzo incrementano inoltre la sicurezza di processo e garantiscono costanza nei risultati.

TS 760: tastature di elevata accuratezza e particolare sensibilità

Il nuovo sistema di tastatura TS 760 HEIDENHAIN consente di misurare il pezzo con un'accuratezza 3D particolarmente elevata e forze molto ridotte con avanzamenti dinamici fino a 1.000 mm/min. Risulta quindi indicato soprattutto per componenti di precisione nella produzione di stampi e per pezzi particolarmente sensibili. Altre caratteristiche:

  • Design compatto 
  • Ugelli di soffiaggio integrati
  • Completa compatibilità con TS 460