Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Macchina utensile

Verifica sicura dei pezzi:
i tastatori di misura METRO e SPECTO di ultima generazione

I nuovi tastatori di misura METRO e SPECTO si contraddistinguono per il sistema modulare molto diversificato che consente flessibilità di impiego in metrologia in-process, controllo qualità, monitoraggio di strumenti di misura o misurazione di posizione

Empower Manufacturing
Soluzioni di sistema intelligenti per macchine utensili e processi produttivi automatizzati

Massima accuratezza, affidabilità e performance con sistemi ottimizzati e componenti armonizzati di HEIDENHAIN CORPORATE GROUP.

Come partner, vi affianchiamo per rendere la vostra produzione più efficiente, flessibile e a prova di futuro.

METRO e SPECTO in breve

Il product manager Manh Kieu presenta la nuova piattaforma di tastatori di misura, la gamma e i vantaggi applicativi

Le varie versioni dei nuovi tastatori di misura METRO e SPECTO

Informazioni a portata di clic: le particolarità dei tastatori di misura di ultima generazione sono brevemente raggruppate in un'animazione

METRO e SPECTO: perfezionati per maggiori possibilità

Una nuova generazione con un nuovo marchio: i tastatori di misura METRO e SPECTO saranno prodotti in futuro da NUMERIK JENA. E portano inequivocabilmente la firma degli specialisti dei dispositivi di misura ultracompatti del gruppo HEIDENHAIN. Le nuove serie presentano una linea notevolmente più sottile. Nell'applicazione questo si traduce in un ridotto ingombro laterale di affiancamento, che offre molte nuove possibilità per la progettazione di stazioni di misura multiple, ad esempio un numero maggiore di punti di misura.

METRO e SPECTO: ampia offerta di versioni

La flessibilità applicativa era al primo posto negli obiettivi di sviluppo per la nuova generazione di tastatori di misura. Con una piattaforma dal design standardizzato e numerose varianti si è ottenuto un sistema modulare ampiamente diversificato, in grado di soddisfare pressoché tutte le esigenze nei campi della metrologia in-process, controllo qualità, monitoraggio degli strumenti di misura o misurazione di posizione. Le caratteristiche possono essere combinate tra loro:

  • Classe di accuratezza: ±0,5 µm (METRO) o ±1,0 µm (SPECTO)
  • Corsa utile: 12 mm 30 mm
  • Larghezza: 8 mm per corsa utile di 12 mm o 10 mm per corsa utile di 30 mm
  • Varianti di collegamento: assiale o radiale
  • Azionamento dello stilo: pneumatico o a molla
  • Interfaccia: 1 VPP o TTL

METRO e SPECTO: robusti, accurati e affidabili

Nell'applicazione, i nuovi tastatori di misura METRO e SPECTO convincono per la loro robustezza, l'elevata accuratezza sull'intero campo di misura e per la conseguente affidabilità e sicurezza di processo delle misurazioni. La loro compatibilità di montaggio e la possibilità di utilizzare diverse varianti in un'unica applicazione non solo aumentano la flessibilità durante la configurazione iniziale di una stazione di misura, ma facilitano anche le personalizzazioni all'interno di moduli esistenti risparmiando tempo e denaro.