Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Machine tool

신뢰할 수 있는 공작물 검사:
METRO 및 SPECTO, 차세대 랭스 게이지

새로운 METRO 및 SPECTO 랭스 게이지는 생산 계측, 품질 보증, 측정 장비 모니터링 및 위치 측정에 유연하게 적용할 수 있도록 매우 다양한 모듈식 시스템으로 구성되어 있습니다.

Empower Manufacturing: 공작 기계 및 자동화된 생산 공정을 위한 지능형 시스템 솔루션

HEIDENHAIN GROUP의 신중하게 설계된 시스템과 완벽하게 일치하는 구성 요소를 통해 탁월한 정확성, 신뢰성 및 성능을 발견하세요.
파트너로서 효율적이고 민첩하며 탄력적인 제조 공정을 달성할 수 있도록 지원합니다.

METRO 및 SPECTO 개요

제품 매니저인 Manh Kieu가 실제 장치와 응용 분야의 이점을 포함하여, 새로운 랭스 게이지 플랫폼에 대해 소개합니다.

새로운 METRO 및 SPECTO 랭스 게이지의 여러 모델

빠르고 쉽습니다. 애니메이션 동영상에서 차세대 랭스 게이지와 특수 기능에 대해 간략하게 살펴보십시오.

METRO 및 SPECTO, 추가 개발되어 더 많은 가능성 제공

새로운 브랜드의 차세대 METRO 및 SPECTO 랭스 게이지는 이제 NUMERIK JENA에서 생산됩니다. 이 새로운 시리즈는 매우 슬림하게 만들어져 초소형 측정 장치 전문 업체인 HEIDENHAIN 기업 그룹의 특징을 분명하게 지니고 있습니다. 스테이션 폭이 축소되어 측정 지점 수가 늘어나는 등 실용적인 장점이 있어 다중 측정 설비를 계획할 때 많은 가능성을 제공합니다.

METRO 및 SPECTO의 다양성

이 차세대 랭스 게이지를 개발할 때 유연한 적용 옵션이 최우선으로 고려되었습니다. 다양한 모델이 있는 표준화된 플랫폼 설계는 생산 계측, 품질 보증, 측정 장비 모니터링 및 위치 측정의 거의 모든 요구 사항을 충족할 수 있는 매우 다양한 모듈식 시스템을 제공합니다. 모든 속성을 결합할 수 있습니다.

  • 정밀도 등급: ±0.5µm(METRO) 또는 ±1.0µm(SPECTO)
  • 측정 길이: 12mm 또는 30mm
  • 축 직경: 양쪽 측정 길이에 대해 8mm에서 표준화
  • 연결 모델: 축형 또는 방사형
  • 플런저 작동: 공압식 또는 스프링 작동식
  • 인터페이스: 1VPP 또는 TTL

METRO 및 SPECTO: 내구성, 신뢰성 및 정확성

실용적인 측면에서 볼 때, 새로운 METRO 및 SPECTO 랭스 게이지는 전체 측정 범위에서 내구성과 높은 정확성을 자랑하며 측정의 공정 신뢰성도 높습니다. 장착 호환성과 한 응용 분야에서 여러 모델을 선택할 수 있다는 점에서 측정 스테이션의 초기 설정 시 유연성이 향상될 뿐만 아니라 기존 설정 내에서 쉽게 조정할 수 있어 노력과 비용을 절감할 수 있습니다.