Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | 机床行业网站

可靠检测工件:
新一代METRO和SPECTO长度计

全新METRO和SPECTO长度计含品种丰富的模块系统,有效满足生产计量、质量保证、测量设备监测和位置测量对灵活性的要求

HEIDENHAIN亮相CCMT展会:赋能生产制造

智能化的系统解决方案可用于机床和自动化的生产过程

体验HEIDENHAIN集团所设计开发的坚固耐用系统和一体化零部件的突出特点,即超高的精度、可靠性和工作性能。
选择与我们合作,让生产效率更高、更敏捷并从容应对未来挑战。

4月21日至25日

W4号展馆,W4-A001号展位 

METRO和SPECTO,更多应用新发展

新一代,新品牌:现在,METRO和SPECTO长度计成为NUMERIK JENA品牌下的产品。METRO和SPECTO系列的全新长度计设计小巧,特别体现海德汉集团专注于微型测量设备的特有品质。实际获益:减小测量站宽度,扩大应用范围,例如在设计多点测量装置时可提供更多测量点位。

METRO和SPECTO品种丰富

开发新一代长度计的主要设计目标是应用的高灵活性。标准、平台化的多版本设计,模块化的系统范围广泛,充分满足生产计量、质量保证、测量设备监测和位置测量的要求。可组合的不同性能参数:

  • 精度等级:±0.5 µm(METRO)或±1.0 µm(SPECTO)
  • 测量长度:12 mm或30 mm
  • 宽度:测量长度(ML)12 mm为8 mm,测量长度(ML)30 mm为10 mm
  • 连接方式:轴向或径向
  • 测量杆驱动:气动或弹簧
  • 接口:1 VPP或TTL

METRO和SPECTO:坚固耐用、工作可靠和测量精确

事实上,全新METRO和SPECTO系列长度计的突出亮点是:坚固耐用和全量程上高精度,以及测量的高过程可靠性。这些长度计在一个应用中的安装相互兼容并可使用不同版本的长度计,不仅测量站在初始安装期间更灵活,而且更便于在现有测量站上调整设置,减轻工作和降低成本。