机器人需要执行更多任务,包括更富挑战性的任务,例如与操作员直接协调操作的交互式机器人,在飞机机身和其它大型工件上进行高精度加工或定位。对于这些应用,准确的机械手运动控制至关重要。海德汉和AMO专为机器人应用设计开发了新款编码器,满足运动控制要求,扩大应用范围。
KCI 120 Dplus: 双编码器: 一体化的编码器提供电机反馈和位置测量双功能
KCI 1300和KBI 1300感应式编码器: 小型伺服电机专用的紧凑型和轻型编码器
大量不同自动化应用的理想解决方案:ECI/EBI/EQI、KCI/KBI、KCI 120 Dplus和KCI 419 Dplus感应式旋转编码器
HEIDENHAIN和RENCO旋转编码器:性能值得信赖,自动引导车的理想选择
海德汉KCI 120 Dplus双编码器一体双能,提供电机反馈和位置测量功能。在变速箱下游,KCI 120 Dplus测量传动轴位置,补偿高动态性能和高柔性机器人的结构性误差。例如,串联的铰接式机器人的轴数可达六轴,每个轴都影响最终精度。
为确保双功能的KCI 120 Dplus满足尽可能广泛的应用要求,现在这款双编码器提供三个版本。中心读数头和两个独立码盘/轴毂组件可配不同空心轴直径和安装尺寸。因此,海德汉KCI 120 Dplus易于集成,不同的规格都提供相同的功能。
也可将带功能安全特性的纯串行EnDat 2.2接口用在高安全性应用中,例如人机协作应用。
详细了解海德汉新一代感应扫描技术
海德汉KCI 1319和KBI 1335感应式旋转编码器广泛用于机器人电机,这些编码器含读数头和螺栓固定的圆码盘或码盘/轴毂组件,码盘位于电机轴上。
您将获益于:
熟悉海德汉KCI 1318 FOT和KBI 1335 FOT带轴承盖的编码器吗?
KCI 120和KBI 136紧凑型旋转编码器可配大直径空心轴,直径达30 mm或40 mm,海德汉的这两款感应式旋转编码器是机器人应用的理想选择。这些编码器提供与规格更小的1300系列编码器相同的优点,是高刚性和高性能机器人电机的理想选择。
编码器特有的功能充分满足机器人应用的要求:详细了解海德汉及旗下的AMO、NUMERIK JENA、RENCO和RSF为机器人提供的丰富可选的编码器和系统解决方案。例如,为小型电机提供的压配式旋转编码器和总线式EnDat 3接口,在系统内集成多个编码器。详细了解这些编码器和其它特色产品及技术:
机器人技术报告
高级机器人宣传折页
机器人页面
特有工作性能的编码器