海德汉成功开发出新一代感应扫描测量技术。全新感应扫描技术为紧凑型驱动系统提供更多获益,满足苛刻自动化应用要求:信号噪声更小,转速波动更小,EnDat 3接口还能减少连接电缆数量和记录工作状态数据。
新增功能拓展了应用范围,支持机床和生产设备的更多新应用。为此,海德汉及旗下的AMO、NUMERIK JENA、RENCO和RSF为用户提供丰富、附加值更高的编码器产品,满足特有的要求。包括需要超高精度和超高过程可靠性的应用。
如何在自动加工中及早发现严重振动或轻松采集温度数据?
需要提高高级机器人精度和确保协作式机器人高可靠性吗?
自动化解决方案中被广泛应用的理想编码器:HEIDENHAIN感应式旋转编码器
感应扫描真体现:简单易用且工作可靠的绝对式位置反馈
KCI/KBI系列编码器还包括感应式双编码器产品和大直径轴解决方案。
快速、轻松和可靠安装的理想解决方案:海德汉压配式ECI 1119 PressFit(单圈)和EQI 1131 PressFit(多圈)绝对式旋转编码器。这些全新编码器可配法兰尺寸仅40 mm x 40 mm的电机,电机轴高度仅20 mm。
特点:
将隔套插入电机壳内高精度的圆孔中。编码器配压配法兰,压入编码器后产生过渡配合。最后,用一个中心螺栓将编码器固定在电机轴上。压配式安装节省空间,支持自动装配,作用力可测量,以监测装配过程。这些是压配式ECI 1119 PressFit(单圈)和EQI 1131 PressFit(多圈)旋转编码器的主要亮点。
获益:
海德汉的这些编码器小巧紧凑,散热性能出色:采用扇出技术(FOT)设计,电子器件和感应轨直接布局在KCI 1318 FOT和KBI 1335 FOT版编码器的金属基体上。因此,金属基体可用作轴承盖。不仅降低空间要求和减少零件数量,金属基体还能直接散热。这款编码器的圆码盘提供盲孔空心轴座。
HMC 2复合电机电缆新品推动了第三代EnDat接口的诞生。ECN 1325和EQN 1337光电扫描旋转编码器节省空间,性价比高,可高性能测量旋转轴位置,精度高达角秒级。对于EnDat 3接口的旋转编码器,其机械设计兼容EnDat 2接口的编码器。现在,电机制造商可随时和无缝过渡到HMC 2单电缆解决方案和EnDat 3接口技术。标准化的电缆和接头显著缩短用户的过渡时间和降低资金投入。新一代EnDat接口的全部EnDat编码器提供全面信息,简化初始设置、监测和诊断。
RENCO的全新R35i和R35iL增量式旋转编码器无内置轴承。分辨率高达单圈提供40 000个测量步距,在闭环控制中,这些编码器是步进电机位置反馈的理想选择,也是测量机准确测量位置的理想选择,例如激光扫描仪。
亮点和获益:
对于非常有限的安装空间,RENCO提供R35iL编码器。这是目前市场上最小的旋转编码器之一,厚度仅8.6 mm。
AMO感应式角度和直线编码器采用模块型设计,支持大量不同集成方式。这些编码器是特殊应用的理想选择,例如大直径轴、大行程长度和恶劣工作环境。
RSF的模块型编码器灵活性高,无论直线光栅尺还是角度编码器都可轻松安装在应用系统中。这些直线光栅尺和编码器支持大量接口,可与大量常见数控系统流畅通信并支持多种类型的机械设计。用户还能获益于宽松的安装公差和便捷的编码器安装。
LIC 3100系列是继现有LIC 4000和LIC 2000敞开式直线光栅尺后的一款新产品。LIC 3100测量步距小,仅10 nm,直线轴速度可达600 m/min,动态性能高,位置测量精度高,直线轴长度可达10 m。
LIC 3100配大型扫描场,可有效抗污。测量基准的局部污染对信号质量和测量稳定性的影响十分有限。LIC 3100敞开式直线光栅尺动态性能高,测量长度大,坚固耐用且灵活通用,因此,LIC系列直线光栅尺可让更多应用获益。
高级机器人
EnDat的系统集成
电梯解决方案
苛刻应用的编码器