Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
バーチャル展示会 | オートメーション

リニアモータと回転モータの性能を向上

HEIDENHAINは次世代のインダクティブ走査方式を開発しました。新しいインダクティブ走査方式により要求の厳しいオートメーション用のコンパクトなドライブシステムはメリットを得られます。信号ノイズと速度リップルを小さくできること、EnDat 3インターフェースによりケーブル数を減らせること、そしてオペレーティングステータスデータを記録できることが特徴です。

機能を追加したことで、機械や生産設備の新しい可能性や全く新しい分野のアプリケーションに広げます。HEIDENHAINとAMO、NUMERIK JENA、RENCO そしてRSFの各ブランドは付加価値のあるエンコーダの選択肢を幅広く用意し、お客様独自の要求に対応することができるためです。とりわけ高精度やプロセス信頼性を要求するアプリケーションです。

重大な振動を検知し温度データを収集する。

精度を向上させプロセスの信頼性を最大限に高める。

ECI 1323 SplusおよびEQI 1335 Splus
振動解析機能を搭載したロータリエンコーダ

HEIDENHAINのECI 1323 SplusおよびEQI 1335 Splusは、加速度センサを搭載したインダクティブ式ロータリエンコーダであり回転機構の位置フィードバックと振動解析を同時に提供します。これらのエンコーダは、重要な振動を早期に検出・解析することで摩耗の激しい自動化システムにおけるオンライン状態監視を可能にします。さらに詳細な状態データを取得するために、最大3つの外部温度センサの接続に対応しています。EnDat 3インターフェースが、すべてのデータを後続電子機器へ確実に伝送します。追加機能のおかげで追加センサの必要性を減らし配線を簡素化し設置作業を容易にします。

オートメーションに最適なエンコーダ: HEIDENHAINのインダクティブ式ロータリエンコーダ

インダクティブ走査方式: アブソリュート位置値を確立するアプローチ

インダクティブデュアルエンコーダおよび大口径シャフトにも対応するKCI/KBIシリーズ

詳細はこちら

軸受カバー搭載のKCI 1318 FOT および KBI 1335 FOT

コンパクトで優れた放熱性: ファンアウト技術(FOT)により、HEIDENHAINは電子部品と導電性トラックをKCI 1318 FOT および KBI 1335 FOTシリーズの金属ディスクに装着することができました。例えば軸受カバーとしても使用することができます。これにより必要なスペースや部品点数を減らすだけではなく、金属ディスクから外部に直接放熱することもできます。このシリーズの目盛ディスクは、片側中空シャフトを搭載しています。

New

HEIDENHAINのECN 1325およびEQN 1337: EnDat 3インターフェース搭載の光学式ロータリエンコーダ

近年ハイブリッドモーターケーブルHMC 2が登場し、第3世代のEnDatインターフェースが登場しました。光学式ロータリエンコーダECN 1325およびEQN 1337 は 、省スペース 、費用対効果 、そして角度 秒レベルでの高性能位置測定を実現します 。EnDat 3 対応ロータリエンコーダは 、EnDat 2 対応版との機械的な互換性があります 。モータメーカーは、いつでもシームレスにシングルケーブルソリューションHMC 2 とEnDat 3インターフェースに移行できます。標準化したケーブル・コネクタ技術のおかげで 、この移行を行うことで時間とコストを節約することができます 。他のEnDatエンコーダと同様 、新世代のエンコーダは 、初期設定 、監視 、そして診断を簡単にするのに必要な情報を全て提供します。

RENCO: ステッピングモータとBLDCモータ用の新しいロータリエンコーダ

新しいRENCOブランドのエンコーダR35iとR35iLはベアリングを内蔵しないインクリメンタルロータリエンコーダです。1回転当たりの最高分解能40 000であるため 、クローズドループ運転時のステッピングモータのフィードバックシステムやレーザースキャナーのような計測機械における位置測定に最適です 。

‍

強みと長所:

  • 取付け治具を内蔵することで 、素早く簡単な取り付けが可能
  • ボタンを押してモータの磁極検出位置信号を電気的に調整可能
  • 従来のインクリメンタルロータリエンコーダにはない監視と診断機能により 、安全で信頼性の高い動作を実現 
  • BLDCモータの正確なロータ位置測定 と最大極数32の磁極検出用 UVW 信号 の高精度伝送

極めて限られた取付けスペース用に 、RENCOはR35iLを用意しています 。薄さ8.6 mmの現在最薄レベルのロータリエンコーダです。

AMOの長尺軸に対応するロバストで多様なソリューション

AMOのインダクティブ式角度エンコーダとリニアエンコーダは、モジュール設計を採用しているため様々な取付けオプションを選択可能です。これらのエンコーダは、大口径軸、長尺軸、過酷な環境条件など特殊なアプリケーションに最適です。

  • 汎用性の高い機械設計
  • 高精度で高い信号品質
  • 優れた耐環境性
  • 摩耗部品がないため耐用年数が長い

RSF: 柔軟性に優れたエンコーダ

RSFのソリューションはモジュール設計を採用し 、リニアエンコーダや角度エンコーダを極めて柔軟にシステムに組み込むことができます 。これは、あらゆるコントローラ用の通信インターフェースに対応し、様々な機械設計にも対応できることを意味します。取り付け公差が大きく 、エンコーダの取り付けが簡単という長所もあります。

  • 新しいMCR 16 TTRとMCR 16 MBR角度エンコーダは信号品質が向上しています。
  • 組込み型角度エンコーダMCR 15 (アブソリュート) とMSR 15 (インクリメンタル) は 、直径50 mmから350 mmまでの目盛ドラムを用意し、計測アプリケーションなどモータの位置制御と速度制御を行う多くのアプリケーションで使用することができます 。
  • アブソリュートオープンタイプリニアエンコーダ MC 15  は、最大測定長10 000 mmにおいて原点復帰を必要とせず、測定分解能50 nm以下での正確な位置決めが可能です。
  • オープンタイプリニアエンコーダ MS 15 は 、最長20  000 mmの目盛本体と測定分解能が10 µmから50 nmの走査ヘッドで構成されるモジュールシステムであるため 、お客様の要求に最適に応えることができるソリューションです。エンコーダには光学式のホーミングおよびリミット機能を搭載され 、さらに利便性が向上しています 。

LIC 3100 : HEIDENHAINの高動特性対応オープンタイプリニアエンコーダ

LIC 3100シリーズが既存のオープンタイプアブソリュートエンコーダ LIC 4000と LIC 2000の製品ラインアップに加わりました。LIC 3100は、最高走査速度600 m/minで超高分解能10 nmを実現し、最大測定長 10 mにおいて非常に動的で高精度の位置測定が可能です 。

走査フィールドが大きいため、LIC 3100 は耐環境性に優れています。スケール本体上に不純物があっても、 信号品質と測定信頼性への影響を最小限に抑えます。動的性能、長い測定長、そして堅牢なオープンタイプリニアエンコーダLIC 3000シリーズは、特に汎用性が高く 、さらに多くのアプリケーションにLICシリーズの長所をもたらします。

アドバンスドロボティクス

ロボットを安全かつ正確に動作させるエンコーダをご紹介します。
マイクロサイトはこちら

EnDatによるシステム構築

インテリジェントなシステム構築により将来のデジタル化に対応
マイクロサイトはこちら

エレベータ用ソリューション

高精度位置決めと最高の動的性能を兼ね備えています。
マイクロサイトはこちら

厳しい要求に対応するエンコーダ

高精度位置決めと最高の動的性能を兼ね備えています。
マイクロサイトはこちら