バーチャル展示会
|
オートメーション
アドバンスド ロボティクス
機能を強化したロータリエンコーダにより、ロボットは新たな性能を発揮できます。これにより、要求の厳しいアプリケーションにも対応可能になります。HEIDENHAIN GROUPのデュアルエンコーダやセカンダリエンコーダを採用することで、ツールセンターポイントの精度が向上します。また、協働ロボットには衝突監視機能を実装することも可能になります。

位置測定に加え、振動測定機能も搭載
インテリジェントなロータリエンコーダを使えば、過酷な環境で使われる機械の状態を見守ることができます。ECI 1323/1335 Splusには、振動を測るセンサが内蔵されています。このセンサにより、実際の運転状況に合わせて、メンテナンスのタイミングを計画できます。

EnDatによるシステム構築
EnDatは、HEIDENHAINが開発したデジタル通信対応のエンコーダ用インターフェースです。モーションコントロールや自動化システムのデジタル化を支援します。この先進的なインターフェースにより、信頼性の高いシステムを簡単に構築できます。また、高速かつスマートなデータ通信によって、機械の性能と信頼性をさらに高めることができます。

高性能モーションシステム
半導体やエレクトロニクス産業では、チップの微細化や基板の高密度化が進んでいます。これにより、製造装置のオートメーションには、より高度で特有の要件が求められます。HEIDENHAINとETELの技術を活用すれば、高精度かつ高性能なモーションシステムの構築が可能です。
ソリューションの詳細はこちら