Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Snadná integrace

Snižte nároky na integraci a engineering díky systémovým řeešením, jejichž jednotlivé komponenty jsou dokonale sladěné. Chytré komponenty spolu bezproblémově spoluracují a poskytují flexibilitu, kterou moderní obráběcí stroje vyžaduju. Koncept Easy Integration od HEIDENHAIN ukazuje, jak zkrátit dobu vývoje, zjednodušit uvedení do provozu a dlouhodobě zvýšit výkonnost vašich strojů.

Využijte TNC také pro řízení vašich robotů

Mluvte se svým robotem pomocí KLARTEXTU (dialogový programovací jazyk pro TNC)

Automatizované obráběcí stroje s paletovým systémem a robotem pro zakládání do stroje jsou v dílně nepostradatelné. Oba systémy, obráběcí stroj i robot, jsou však samostatné a musí být ovládány samostatnými řídicími systémy s různými programovacími jazyky. V mnoha případech to vyžaduje dva odborníky s příslušným know-how – zatím!

Protože HEIDENHAIN nyní učí roboty KLARTEXT. To znamená, že uživatelé TNC mohou také naprogramovat pohybové sekvence robota ve své automatizační buňce přímo prostřednictvím uživatelského rozhraní řídicího systému HEIDENHAIN – jednoduše pomocí Teach-in a převzetím do NC-programu jako syntaxe Klartextu. Seřizujte svoje automatizované obráběcí stroje flexibilně a přitom ušetříte čas. Objevte snadné ovládání v animaci.

O 99 % menší uhlíková stopa díky
TRUE IMAGE TECHNOLOGY pro měřicí přístroje

Díky TRUE IMAGE TECHNOLOGY společnosti HEIDENHAIN si snímání měřicích zařízení HEIDENHAIN pro obráběcí stroje zachovává nezkalený pohled na stupnici, a to i při kontaminaci kapalinami a kondenzaci.  Optické zkreslení stupnice, které je jinak typické například pro kapky, je zcela eliminováno. Díky tomu poskytují snímače HEIDENHAIN pro měření délek a úhlů modelových řad LC a RCN spolehlivé, vysoce přesné hodnoty polohy v mnoha případech bez potřeby stlačeného vzduchu a systém ofuku odměřovacích systémů na stroji tak výrazně zjednodušit.

Snižte systémové náklady a zvyšte dostupnost stroje

S novou LC-generací může výrobce strojů výrazně snížit náročnost v oblasti přívodu blokovacího vzduchu. To šetří náklady díky menšímu počtu komponentů a vodičů a také jednodušší montáži. Výhody má také uživatel stroje. Protože jednodušší systém nabízí větší spolehlivost procesu a vyžaduje podstatně méně údržby.

To jsou výhody nové LC-generace

  • Bez nutnosti použití filtrace DA400
  • Snížení spotřeby stlačeného vzduchu
  • Redukce montážních nákladů
  • Celkem: Snížení vašich systémových nákladů

Nový RVM 4000: Proměřování otočných stolů a naklápěcích os

Jak dobrá je přesnost polohování otočného nebo naklápěcího stolu? Nový porovnávací senzor RVM 4000 od společnosti HEIDENHAIN poskytuje odpověď rychle, jednoduše a přesně. Tak lze např. přejímací zkoušky podle ISO 230-2 provádět velmi snadno, rychle a přesně na dílně. 

To by vás také mohlo zajímat

Dotykové sondy pro obrobky a nástroje

Monitorujte obrobky a nástroje během procesu, získejte cenný produktivní čas.
Jak najít dotykovou sondu

Měřicí přístroje s křížovou mřížkou
     

Měřicí přístroje pro statické a dynamické testování dráhového chování CNC-obráběcích strojů
Přejít na KGM 200

Inteligentní řídicí technika: Generace pohonu Gen 3

Nejmodernější technika rozhraní, zdokonalená výkonnostní data a zvýšený výkon regulátoru
Další podrobnosti

Motory od společnosti HEIDENHAIN pro obráběcí stroje

Motory od společnosti HEIDENHAIN jsou speciálně přizpůsobeny vysokým požadavkům na obráběcí stroje.
Další podrobnosti