Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Maximální dostupnost 

Spolehněte se na vysokou provozní dostupnost strojů. Chytré senzory, výkonné fukce řízení a praktická softwarová řešení HEIDENHAIN bezproblémově spolupracují při spolehlivém monitorování výrobních procesů a zajištují jejich dlouhodobě stabilní provoz. Pro vyšší produktivitu, lepší plánovatelnost a efektivní výrobu s maximální dostupností.

Monitorovací funkce TNC7: více automatizace vyžaduje vyšší bezpečnost

Monitorování procesu zjednodušuje i jeho celkovou analýzu. Automaticky doporučuje vhodná nastavení a zobrazuje odchylky přesně v místě jejich vzniku během obráběcího procesu.

Opce Processmonitoring byla v sw verzi 21 výrazně dále rozvinuta. Hlavní důraz je zde kladen na podstatně jednodušší a praktičtější ovládání zaměřené na konkrétní použití. Nový zjednodušený režim již nestaví do popředí technické detaily monitorovací metody, ale konkrétní aplikační příklad:

 sledování lomu nástroje

  • sledování lomu břitu
  • rozpoznání odchylek v procesu

OPC UA NC Server: rychlá bezpapírová výměna výrobních dat

HEIDENHAIN OPC UA NC Server je standardizované a na platformě nezávislé komunikační rozhraní pro bezpečnou integraci obráběcích strojů do propojeného výrobního prostředí budoucnosti. Zajišťuje spolehlivé procesy v bezpapírové výrobě a šetří čas, protože propojuje řízení HEIDENHAIN s dalšími zařízeními v provozu (například externími systémy na měření nástrojů) nebo se softwarem StateMonitor. 

Nový měřicí kamerový systém VT 122
Vyřešte 3 úkoly s 1 inteligentním systémem

Seřizovací přípravek pro nástroje, mikroskop na nástroje a vizuální kontrola nástroje – k tomu nyní potřebujete pouze jeden systém: měřicí kameru VT 122 s chytrým softwarem VTC od společnosti HEIDENHAIN. Na obrazovce řídicího systému nebo na jakémkoli monitoru v kanceláři vám obrázky přímo z pracovního prostoru stroje poskytnou podrobný náhled na břity nástrojů a platná data pro celkové posouzení vašich nástrojů. K tomu patří automatické měření délky a průměru nástroje, včetně přenosu dat do řídicího systému TNC, jakož i měření šířky opotřebení a kontrola nástroje do posledního detailu – bez nutnosti jít přes měřicí laboratoř.

Nový software Visual Tool Check 1.6: Automatizované měření opotřebení s AI

Měřicí kamera VT 122 a nový software Visual Tool Check umožňují měření opotřebení nástroje pomocí AI, které plně automatizuje dříve manuální procesy a umožňuje tak rychlejší dokumentaci výroby Systém podporuje uživatele, aby ušetřil čas při monitorování nástrojů a rychle získal spolehlivé údaje o jejich stavu na  svém stroji.Kamera VT 122 představuje důležité řešení, které významně šetří čas při komplexním sledování stavuji nástrojů. Tuto výhodu ocení zejména odvětví jako je zdravotnictví a letectví, ale i řada dalších.

Uživatel snadno řídí měření opotřebení pomocí VTC-cyklů. Za pomalého otáčení vřetene přejíždí nástroj před kameru.. Tím se vytvoří panoramatický obraz nástroje se všemi břity. Software Visual Tool Check z něho pak automaticky určí opotřebenípovrchu nástroje. . Zobrazení výsledků, získaných pomocí AI, je jednoduché a přehledné. Každý břit je analyzován individuálně, pro opotřebení se ukáže maximální a střední šířka a tyto hodnoty jsou  také automaticky uloženy. Za tímto účelem mohou uživatelé definovat individuální meze pro varování a zablokování, zobrazit si vývoj opotřebení svých nástrojů a exportovat tyto hodnoty do CSV-souborů pro další vyhodnocení.

Induktivní snímač zlomení nástroje TD110

Ušetřete prostoje při kontrole nástrojů a zvyšte spolehlivost procesu při pojezdu kolem vřetena pracujícího při provozních otáčkáchů. Nový snímač ulomení nástroje TD 110 od společnosti HEIDENHAIN je kompaktní a robustní zařízení, které lze dodatečně namontovat do pracovního prostoru obráběcího stroje v bezprostřední blízkosti stolu. Zde TD 110 rychle a bezpečně kontroluje zlomení nástroje s délkou břitu dva milimetry nebo více. Odpovídající signály jsou přenášeny do řídicího systému přes rozhraní dotykové sondy. Řídicí systém může spustit alarmové hlášení, NC-stop nebo uživatelskou reakci a tím zvýšit bezpečnost a spolehlivost obráběcího procesu.

TD 110, TNC7 a StateMonitor –  perfektní kombinace

Zkraťte svůj reakční čas při ulomení nástroje pomocí TD 110, kontrolním cyklem ulomení v řídicím systému TNC7 a funkcemi Messenger softwaru StateMonitor.

Induktivní snímač ulomení nástroje TD 110

Ušetřete vedlejší časy při kontrole nástrojů a zvyšte procesní bezpečnost při přejíždění před vřetenem s pracovními otáčkami

StateMonitor 1.8.0

Pomocí softwarového produktu StateMonitor a řešení pro Connected Machining jsou v reálném čase vizualizována data o strojích a zakázkách. Otevřená rozhraní umožňují integraci do stávajících systémů MES a ERP. Tím vznikají transparentní výrobní procesy, podložená rozhodnutí a průběžná optimalizace výroby.

Mezi hlavní novinky nové verze StateMonitor 1.8. patří:

  • kompletně přepracované uživatelské rozhraní,
  • moderní a intuitivní navigace
  • nová koncepce a vyhodnocování dat
  • lepší přehlednost
  • přímý přechod z jednotlivých ukazatelů do detailní analýzy