Virtuelle Messe | Automatisierung

AUTOMATICA 2025
Für jedes Robotergelenk das passende Messgerät

HEIDENHAIN und die Marken AMO, RSF und RENCO stellen auf der AUTOMATICA 2025
ein komplettes Messgeräte-Programm für die Robotik vor.

Besuchen Sie uns vom 24. bis 27. Juni 2025
Messe München, Halle/Stand B6.302

Unsere Highlights und Themen auf der AUTOMATICA 2025

Mehr Genauigkeit und Sicherheit für Cobots:
Secondary Encoder zur Kollisionsüberwachung

Mehr Infos

Kritische Vibrationen erkennen und Temperaturdaten erfassen.
Mehr Genauigkeit und maximale Prozesssicherheit gewinnen.

Mehr Infos
Neu

Durchgängig kompatibel:
Die Drehgeber-Plattform ECI und EQI

Erweitern Sie die Möglichkeiten für das Motorfeedback an Ihren Antrieben: Der modulare Aufbau der induktiven Drehgeber-Baureihen ECI und EQI von HEIDENHAIN erlaubt es Ihnen, Ihre Antriebe individuell an die spezifischen Anwendungen anzupassen. Dazu müssen Sie die elektronischen und mechanischen Schnittstellen Ihrer System nicht verändern, denn innerhalb der Baureihen sind die Drehgeber elektronisch und mechanisch durchgängig kompatibel.

Advanced Robotics

Drehgeber mit Zusatzfunktionen eröffnen neue Möglichkeiten und besonders anspruchsvolle Anwendungsbereiche für Roboter. Nutzen Sie mehr Genauigkeit am Tool Center Point und bei Cobots die Kollisionsüberwachung mit Dual Encodern und Secondary Encodern aus der HEIDENHAIN CORPORATE GROUP.

Messgeräte mit Mehrwert

Überwachen Sie Ihre Maschinen und Anlagen in der anspruchsvollen Automatisierung mit intelligenten Drehgebern. Erkennen Sie Vibrationen mit der integrierten Schwingungsanalyse des ECI 1323/1335 Splus oder planen Sie Ihre Wartungsintervalle auf Basis valider Betriebszustandsdaten.

Systemintegration mit EnDat

Integrieren Sie Messgeräte einfach und sicher in Ihre Systeme, nutzen Sie Daten und Zusatzinformationen schnell und intelligent für die optimale Performance und Sicherheit Ihrer Anlagen. EnDat ist die zukunftsfähige Schnittstelle von HEIDENHAIN für die Digitalisierung Ihrer Antriebs- und Automatisierungslösungen.

High-End-Bewegungssysteme

Besondere Anforderungen an die Automatisierung stellt die Elektronik- und Halbleiterfertigung durch die permanente Miniaturisierung von Chips im Front-End und immer dichter bestückte Platinen im Back-End. Lösungen von HEIDENHAIN und ETEL liefern höchste Genauigkeit und herausragende Performance.

AUTOMATICA 2025
Für jedes Robotergelenk das passende Messgerät

HEIDENHAIN und die Marken AMO, RSF und RENCO stellen auf der AUTOMATICA 2025
ein komplettes Messgeräte-Programm für die Robotik vor.

Besuchen Sie uns vom 24. bis 27. Juni 2025
Messe München, Halle/Stand B6.302