Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual Show | Automazione

Increase your quality and productivity – Maggiore accuratezza nel processo

Aumentate le prestazioni delle vostre soluzioni di robotica e automazione. Con dati di posizione precisi e sistemi di misura efficienti, HEIDENHAIN CORPORATE GROUP consente una elevata precisione di movimento e una migliore accuratezza nel Tool Center Point.

Innovativo: due trasduttori rotativi in uno

Il dual encoder KCI 120 Dplus HEIDENHAIN fornisce motor feedback e misurazione di posizione in un unico trasduttore rotativo. Con la misurazione di posizione a valle del riduttore di velocità, KCI 120 Dplus compensa le imprecisioni strutturali di robot altamente mobili e dinamici. Al fine di ottenere la mobilità desiderata, i robot a braccio articolato lavorano, ad esempio, con una cinematica seriale e con fino a sei assi, ciascuno dei quali influisce sull'accuratezza.

  • Ogni asse è azionato da un servomotore con un riduttore di velocità che presenta errori di posizione zero, errori di inversione ed elasticità delle articolazioni
  • Forze ed effetti dinamici del processo di lavorazione compromettono l'accuratezza di posizione

KCI 120 Dplus: tre grandezze per l'integrazione perfetta

KCI 120 Dplus è disponibile in tre versioni per poter impiegare la doppia funzionalità del dual encoder nel maggior numero possibile di applicazioni. L'unità di scansione centrale e i due dischi graduati separati con mozzo sono quindi adatti per alberi cavi di diverso diametro e differenti dimensioni di montaggio. KCI 120 Dplus HEIDENHAIN di facile integrazione offre sempre la stessa funzionalità nonostante le dimensioni compatte.

L'interfaccia EnDat 2.2 puramente seriale con Functional Safety consente inoltre l'impiego in applicazioni sicure come la collaborazione uomo-robot.

Nuovo

Maggiore accuratezza e sicurezza per cobot: 
"secondary encoder" per il controllo anticollisione

Il rilevamento del motor feedback con un encoder motore e la misurazione ultraprecisa della posizione a valle del riduttore di velocità con un secondary encoder incrementano l'accuratezza dei robot e possono essere utilizzati per il controllo anticollisione mirato per cobot. Una cobot demo unit mostra la misurazione della forza di 100 Nm, il valore critico per il controllo anticollisioni di cobot a contatto con il torso umano, senza sensori di coppia aggiuntivi.

"Secondary encoder" per la misurazione ultraprecisa della posizione

I costruttori di robot possono ottenere un miglioramento significativo dell'accuratezza di posizione assoluta anche grazie all'impiego di sistemi di misura angolari altamente precisi aggiuntivi su ogni asse. Questi secondary encoder, posizionati a valle del riduttore di velocità, determinano la posizione effettiva di ogni giunto del robot. Per queste applicazioni sono disponibili soluzioni modulari come il sistema di misura angolare WMRA AMO. Grazie alla struttura modulare con tamburo graduato o anello di misura e unità di scansione separata sono idonei per alberi di grande diametro e per condizioni di montaggio difficoltose. L'anello di misura per WMRA AMO è disponibile con diametro a scelta.