Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual Show | Automazione

Ensure your uptime – Operatività garantita anche in condizioni estreme

Assicurate la disponibilità delle vostre macchine anche in condizioni ambientali industriali gravose. I sistemi di misura robusti di HEIDENHAIN CORPORATE GROUP rilevano posizione e velocità di rotazione in maniera affidabile e garantiscono un funzionamento sicuro anche per applicazioni critiche.

 

Feedback di posizione e velocità sempre affidabili anche in condizioni gravose

LEINE LINDE 700 Compact

Il trasduttore rotativo compatto ma robusto per elevate sollecitazioni meccaniche.

Robustezza in un design compatto è la descrizione più appropriata per la serie 700. Questo encoder heavy-duty presenta una lunghezza ridotta, un grande vantaggio per applicazioni in spazi ristretti. Nonostante le dimensioni compatte, la serie è progettata per ambienti particolarmente esigenti, in cui trovano solitamente impiego i prodotti Leine Linde.

I trasduttori rotativi sono disponibili con alberi cavi fino a una dimensione di 25,4 mm. Inoltre, la serie comprende anche una vasta gamma di altre varianti di alberi, che coprono le misure standard in pollici e millimetri presenti sul mercato. Per quanto riguarda l'elettronica è possibile scegliere tra diverse interfacce incrementali.

Resolver LTN

I resolver sono sistemi di misura induttivi analogici per il rilevamento preciso di movimenti rotatori, posizioni angolari, velocità angolari e, a seconda del modello, anche per la misurazione di movimenti lineari. Vengono impiegati ovunque siano richieste massima robustezza, affidabilità e lunga durata. Campi di applicazione tipici: applicazioni industriali in condizioni estreme, quali l’industria mineraria o la tecnologia subacquea, azionamenti elettrici, macchine utensili e robotica, fino ai sistemi di movimentazione e automazione.

Feedback di posizione affidabile anche 

in condizionidi impiego estreme

Nuovo

Sistema di misura lineare ILC 3019 con scansione induttiva

Anche in condizioni gravose come sugli impianti di automazione soggetti a forte rischio di contaminazione o a campi magnetici, il nuovo e robusto ILC 3019 di HEIDENHAIN garantisce una misura della posizione affidabile lungo gli assi lineari grazie alla scansione induttiva.

Il design compatto della testina di lettura e le ampie tolleranze di montaggio rendono il sistema di misura induttivo ILC 3019 adatto a una vasta gamma di applicazioni, ad esempio come sistema di misura della corsa per motori lineari, nei sistemi di trasporto o sugli assi dei robot, per i lettini paziente nella tomografia, in macchine da taglio o nelle applicazioni di presa e serraggio per l’automazione.

L’interfaccia EnDat facilita l’integrazione di ILC 3019 nei sistemi di controllo degli impianti di automazione.