Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtuelle Messe | Automatisierung

Ensure your uptime – Verfügbarkeit auch unter Extrembedingungen sichern

Sichern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen auch in anspruchsvollen industriellen Umgebungsbedingungen. Die robusten Messsysteme der HEIDENHAIN CORPORATE GROUP erfassen Position und Drehzahl zuverlässig und unterstützen einen sicheren Betrieb selbst bei kritischen Anwendungen.

 

Positions- und Drehzahlrückmeldung auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig verfügbar halten

LEINE LINDE 700 Compact

Der kompakte und dennoch robuste Drehgeber für hohe mechanische Belastungen.

Robustheit in kompaktem Design ist die treffende Beschreibung für die700-Serie. Dieser Heavy-Duty-Drehgeber hat eine kurze Baulänge – sehr zum Vorteil für Anwendungen auf kleinstem Raum. Trotz ihrer Kompaktheit ist die Serie auf die anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt, in denen Leine Lindes Produkte typischerweise zum Einsatz kommen.

Die Drehgeber sind mit Hohlwellen bis zu einer Größe von 25,4 mm erhältlich. Die Serie umfasst daneben auch eine Vielzahl anderer Wellenvarianten,die die gängigen Zoll- und Millimetermaße auf dem Markt abdecken. In puncto Elektronik stehen verschiedene Inkrementalschnittstellen zur Auswahl.

LTN Resolver

Die Resolver von LTN sind induktive Messgeräte zur Erfassung von Drehbewegungen, Winkelpositionen, Winkelgeschwindigkeiten und teils linearen Bewegungen. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo maximale Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen. Typische Einsatzbereiche: raue Industrie‑Anwendungen wie Bergbau- oder Unterwassertechnik, elektrische Antriebe, Werkzeugmaschinen und Robotik bis hin zu Handhabungs- und Automatisierungssystemen.

Zuverlässige Positionsrückmeldung auch 

unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen

Simplify your linear motion

Längenmessgerät ILC 3019 mit induktiver Abtastung

Für Automationsanlagen mit starker Verschmutzungsgefahr oder Magnetismus sorgt das neue robuste HEIDENHAIN ILC 3019 dank der induktiven Abtastung auch unter diesen erschwerten Bedingungen für eine zuverlässige Positionsmessung an den linearen Verfahrwegen. 

Durch den kleinen Abtastkopf und die hohen Montagetoleranzen eignet sich das induktive Längenmessgerät ILC 3019 außerdem für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. als Wegmesssystem für Linearmotoren, in Transportsystemen oder an Roboterachsen, für Patientenliegen in der Tomografie, in Schneidemaschinen oder in der Greif- und Spanntechnik für die Automatisierung. 

Die EnDat-Schnittstelle erleichtert die Anbindung des ILC 3019 an die Steuerung der Automatisierungsanlagen.