Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Virtual Show per la metrologia e il controllo qualità di HEIDENHAIN
e dei marchi AMO, ETEL, NUMERIK JENA e RSF

Riducete dell'80% il numero dei componenti e migliorate l'accuratezza di misura su ogni asse con MRS 2000, il sistema modulare di misura angolare completamente preassemblato.

Transferable Accuracy: accuratezza specifica per le vostre applicazioni

I sistemi modulari di misura angolare MRP 8000 vengono forniti come gruppo completo con caratteristiche definite e specificate, combinando  tecnologie di misura ad elevata risoluzione con un cuscinetto con elevatissima stabilità. Montaggio, regolazione e taratura di tutti i singoli componenti vengono già eseguiti da HEIDENHAIN. Così l'accuratezza dell'encoder è utilizzabile in modo affidabile nella vostra applicazione.

I sistemi modulari di misura angolare HEIDENHAIN facilitano la configurazione di assi rotativi di elevata precisione, in particolare per i costruttori di banchi micrometrici, laser tracker, macchine automatiche per la manipolazione di wafer, macchine per elettroerosione o macchine per lavorazioni di microprecisione.

Caratteristiche salienti dei sistemi modulari di misura angolare:

  • Elevata accuratezza di misura e movimento
  • Risoluzione molto elevata
  • Elevata ripetibilità
  • Ridotta coppia di avviamento
  • Movimenti uniformi

Assi caricabili: nessuna influenza di coppie di arresto e forze trasversali

La combinazione del sistema modulare di misura angolare MRP HEIDENHAIN con un motore torque ETEL permette un controllo di movimento straordinariamente uniforme. Né coppie di arresto di disturbo né forze trasversali modificano l'elevata precisione del cuscinetto. Sono inoltre disponibili i sistemi modulari di misura angolare SRP 5000 che costituiscono un sistema particolarmente compatto con altezza di ingombro ridotta e rigidità elevata. Proprio per l'elevata rigidità di tutti i componenti, l'accuratezza rimane invariata anche in caso di carichi variabili.

Il video mostra l'unità dimostrativa con un cuscinetto di tipo tradizionale e SRP 5000, mettendo a confronto la rigidità, l'accuratezza del sistema e la precisione radiale dei due assi.

Produzione digitale: trasmissione di dati di misura assoluti nella comunicazione bus

Utilizzate le interfacce encoder EnDat 3 anche per la connessione di diversi encoder nella comunicazione bus. Riducete così la complessità di cablaggio in quanto sono richiesti soltanto quattro fili per la trasmissione dei dati di tre assi e con un tempo ciclo di 30 µs. EnDat 3 vi offre inoltre Functional Safety e funzioni diagnostiche complete, garantendo sicurezza e affidabilità nell'esercizio dei vostri impianti. Oltre alla trasmissione di dati di posizione, la comunicazione universale e completa di EnDat 3 consente anche il trasferimento di dati dei sensori, dati del monitoraggio di sistema e installazione automatica del sistema e molte altre informazioni.

EnDat 3 è quindi l'interfaccia encoder ottimale per un'elevata integrazione in grado di soddisfare i requisiti della digitalizzazione del futuro. Consente di ridurre i costi di sistema e realizzare architetture macchina flessibili.

 

Motori e controlli di movimento in versione zero-cogging ETEL: movimenti high-end con elevata qualità di regolazione

ETEL offre una gamma completa di motori lineari sincroni trifase piatti a magnete permanente che copre oltre il 90% di tutte le applicazioni industriali con motori diretti in tutto il mondo. I motori lineari ironless delle serie ILF+ combinati con piste magnetiche del tipo IWM+ sono ideali per applicazioni di scansione esigenti in cui non sono ammesse forze di eccitazione ed è richiesta una stabilità elevata della velocità. I motori dispongono infatti di un'eccellente caratteristica lineare velocità/forza. La peculiarità di tutti i motori ETEL, sia dei motori lineari sia torque, è la singolare costruzione in versione zero-cogging, che fornisce una densità di potenza di picco straordinaria e un'efficienza termica unica assicurando notevoli vantaggi in termini di precisione. I controlli di movimento UltimET e i regolatori di posizione AccurET completano i motori ETEL formando un sistema di controllo modulare. Grazie alla potenza elevata con volume estremamente ridotto, incrementano l'accuratezza e la resa di una macchina in spazi ristretti.

Motori diretti senza limiti: motori lineari e torque ETEL

Sistemi di movimento per assi rotativi: gestione torretta altamente dinamica

Regolatori di posizione AccurET: semplice integrazione di diversi servomotori in una macchina

Comunicazione in tempo reale: il controllo di movimento UltimET per assi ad alte prestazioni

Stazioni di misura flessibili: verifica dei pezzi completamente personalizzabile

Tastatori di misura come ACANTO HEIDENHAIN e l'elettronica di misura e conteggio GAGE-CHEK 2000 trasformano la vostra stazione di misura in una postazione flessibile e di impiego versatile e la collegano alle strutture digitali di rete.

Potete utilizzare i tastatori di misura ACANTO in qualsiasi posizione e combinarli al fine di ottenere una stazione di misura multipla ideale e adattabile con massima semplicità a funzioni di misura specifiche e variabili.

HEIDENHAIN GAGE-CHEK 2000 offre inoltre funzioni che semplificano ulteriormente le misurazioni nel controllo qualità, tra cui un comparatore che rappresenta graficamente i risultati dopo aver confrontato i valori misurati fino a un massimo di tre assi o tastatori di misura direttamente con valore nominale, limite di soglia e di tolleranza.

Volete saperne di più sulle nostre soluzioni per la metrologia?

Contattateci e visitate il nostro Virtual Show. Potrete scoprire soluzioni encoder intelligenti, affidabili e di elevata accuratezza per incrementare performance, sicurezza e affidabilità dei vostri componenti e sistemi.