集成更多传感器, 达到更高过程可靠性
智能编码器测量振动和温度, 安排维护计划更智能和更便捷
可靠和高精度运动的 智能自动化
详细了解在2023年中国国际电梯展览会展会上亮相的新一代感应扫描技术和其它机器人解决方案
可信赖的医疗技术解决方案
诊断、治疗和化验系统的可靠编码器
我们将在2023年中国国际电梯展览会展会和自动化线上展会上,特别展出我们为自动化解决方案提供的全新驱动标准的配套产品:
新款感应式旋转编码器为高级机器人应用提供全新选择。
展出的产品还包括海德汉新一代感应扫描技术的ECI 1122和EQI 1134绝对式旋转编码器。这些编码器配EnDat 3接口并可记录工作状态数据,特点包括信号噪声小、速度波动小、连接电缆少等。新款旋转编码器的突出亮点是可集成在紧凑型驱动系统中,满足苛刻自动化应用的要求。
成熟可靠、持续开发和数字化未来就绪:海德汉EnDat接口。EnDat接口可轻松将编码器集成在系统中。也能用EnDat 3连接多个编码器在总线上工作。EnDat 3接口工作速度快和可靠性高,不仅传输编码器反馈信号,还可提供大量有用信息,提高运动控制系统和自动化解决方案的工作性能和可靠性,增加产品吸引力。
海德汉压配式安装的ECI 1119 PressFit和EQI 1131 PressFit绝对式旋转编码器解决方案可快速、轻松和可靠安装。这些旋转编码器压配在电机壳内,电机壳配压配法兰和隔套,压入后用中心螺栓固定在电机轴上。获益:节省空间和可自动安装。
为满足苛刻的自动化要求,海德汉提供位置测量旋转编码器,节省空间、高性价比和高工作性能。海德汉产品丰富可选:直径35 mm或56 mm,感应扫描或光电扫描,绝对式或增量式位置测量,可安装在盲孔空心轴或盲孔通孔轴上。易于连接,支持全部常用接口,包括新一代的EnDat 3接口配HMC 2复合电机电缆。
在为医院和门诊服务开发医疗技术吗?高精度和高可靠性如何让患者更舒适和更安全?详细了解海德汉、AMO、NUMERIK JENA、RENCO和RSF的测量技术,支持高科技的诊断、治疗和化验产品。欢迎莅临海德汉线上展会,详细了解这些解决方案:
海德汉及旗下的AMO、NUMERIK JENA和RSF提供直线光栅尺,满足不同应用对电机工作性能的要求:
ETEL的平台、电机和运动控制系统及位置控制单元精度高、工作性能出色、过程可靠性高,满足半导体和电子生产要求。演示设备充分说明这些亮点,配置包括RTMB+分度台和TUCANA ST及AQUARIUS ST短行程执行器,进行转塔操作。ETEL的直线电机和位置控制单元同样是自动化应用的理想选择。
需要提高电梯安全性和舒适性吗?海德汉电梯编码器,例如KCI 419Dplus,更强功能,拒绝平庸。这款感应式旋转编码器不仅为曳引式电梯提供电机反馈信号,还提供制动监测功能,包括制动器的位移和制动器的温度测量。