Virtual Show | Automazione

Integrazione di sistema intelligente per il futuro digitale

Come integrare con semplicità e sicurezza sistemi di misura nei vostri impianti? E come utilizzare con rapidità e intelligenza valori misurati e informazioni aggiuntive di questi encoder? Le risposte a queste domande sono la chiave per migliorare la performance e l'affidabilità delle vostre soluzioni di azionamento e automazione. E offrono valore aggiunto che consente ai vostri prodotti di essere più competitivi sul mercato. Con un'intensa attività di sviluppo continuo e nuove soluzioni, HEIDENHAIN prepara l'interfaccia EnDat per il futuro della digitalizzazione.

Empower Productivity
I sistemi di misura ottimali per ogni esigenza in automazione e robotica

HEIDENHAIN CORPORATE GROUP è il vostro fornitore unico di encoder rotativi, sistemi di misura angolari e lineari per applicazioni da standard a high-end.

Migliorate la produttività, la sicurezza e l'accuratezza dei vostri impianti e sistemi con soluzioni motion feedback di
HEIDENHAIN, AMO, ETEL, LEINE LINDE, LTN, NUMERIK JENA, RENCO e RSF.

Venite a scoprire tutte le novità e le soluzioni a:
SPS Italia – Fiere di Parma
dal 26 al 28 maggio 2026
Padiglione 3 Stand D040

EnDat: l'interfaccia pronta per la produzione digitale

EnDat è l'interfaccia bidirezionale di HEIDENHAIN per sistemi di azionamento digitali e loop di posizione con encoder per il rilevamento del valore di posizione. Dalla sua introduzione sul mercato, questa tecnologia di interfaccia si è affermata a livello mondiale quale standard per encoder di posizione nei settori delle macchine utensili, dell'elettronica e dell'automazione. EnDat garantisce un rapido trasferimento dei dati con elevata sicurezza di trasmissione, comprese informazioni aggiuntive come indicatori specifici dell'azionamento, dati dei sensori ecc. L'integrazione di sistemi di misura in routine per l'identificazione di errori e ampie possibilità diagnostiche assicurano un'elevata sicurezza del sistema.

EnDat 3 si presenta sul mercato come una nuova generazione di interfacce che amplia e perfeziona le caratteristiche della gamma EnDat per il futuro digitale della produzione industriale. Trasferisce le affermate caratteristiche e vantaggi nel futuro della produzione digitale e, rispetto alle versioni precedenti, offre una larghezza di banda dei dati ulteriormente ampliata e funzioni ottimizzate come liste di invio, topologie bus o livelli di accesso in fase di installazione. Unitevi anche voi alle numerose imprese che hanno già adottato la tecnologia d'interfaccia EnDat.

Novità per EnDat

HMC 2: un cavo, un connettore, tutti i dati

Il cavo motore ibrido HMC 2 integra i fili per gli encoder e per l'alimentazione motore in un unico cavo. È così necessario un solo cavo tra motore e armadio elettrico. Il collegamento è affidato all'affermata tecnologia standard riducendo la complessità del cablaggio e semplificando l'integrazione del cavo nel corpo della macchina.

La nuova soluzione a cavo singolo HMC 2 è stata specificatamente concepita per sistemi di misura HEIDENHAIN con interfaccia EnDat 3 e trasmissione puramente seriale dei dati. Il ventaglio delle proposte è stato ampliato: ai noti trasduttori rotativi induttivi si aggiungono i trasduttori rotativi ottici ECN 1325 ed EQN 1337 che, in applicazioni molto severe di automazione, offrono compattezza, economicità ma anche elevata performance per la misurazione della posizione.

EnDat con comunicazione bus:
rapida, semplice e conveniente

EnDat 3 è l'interfaccia encoder ottimale per un'elevata integrazione di sistema e soddisfa i requisiti della digitalizzazione del futuro. Consente di ridurre i costi di sistema e realizzare architetture macchina flessibili. L'interfaccia encoder EnDat 3 può quindi essere utilizzata con estrema semplicità ed efficacia anche nella comunicazione bus.

Vantaggi

  • Riduzione del cablaggio: sono richiesti solo quattro fili per la trasmissione dei dati di tre assi con un tempo ciclo di 30 µs
  • Sicurezza e affidabilità di funzionamento: EnDat 3 offre Functional Safety e ampie opzioni diagnostiche
  • Comunicazione universale e completa: l'interfaccia trasmette dati di posizione, dati dei sensori, dati di monitoraggio e per la configurazione automatica del sistema e molte altre informazioni

EnDat 3 e la soluzione a cavo singolo HMC 2 riducono il cablaggio
anche per la scansione induttiva di prossima generazione.

Maggiori informazioni

Empower Productivity
I sistemi di misura ottimali per ogni esigenza in automazione e robotica

HEIDENHAIN CORPORATE GROUP è il vostro fornitore unico di encoder rotativi, sistemi di misura angolari e lineari per applicazioni da standard a high-end.

Migliorate la produttività, la sicurezza e l'accuratezza dei vostri impianti e sistemi con soluzioni motion feedback di
HEIDENHAIN, AMO, ETEL, LEINE LINDE, LTN, NUMERIK JENA, RENCO e RSF.

Venite a scoprire tutte le novità e le soluzioni a:
SPS Italia – Fiere di Parma
dal 26 al 28 maggio 2026
Padiglione 3 Stand D040

Potrebbe interessarvi anche

Advanced Robotics

Encoder che offrono elevata precisione e sicurezza di movimento per robot
Microsito

Sistemi di misura a valore aggiunto

Molte soluzioni efficienti con caratteristiche speciali
Microsito

Soluzioni per ascensori

Sistemi di misura con funzioni aggiuntive per l'ascensore del futuro
Microsito

Encoder per applicazioni critiche

Elevata accuratezza di posizionamento con massima dinamica
Microsito