Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Macchina utensile

Il nuovo RVM 4000: misurazione di tavole rotanti e assi orientabili

Qual è l'accuratezza di posizionamento di una tavola rotante o orientabile? La risposta è fornita dal nuovo sistema di misura campione RVM 4000 HEIDENHAIN con rapidità, semplicità e precisione. Così, ad esempio, è possibile eseguire con estrema facilità in officina prove di collaudo a norma ISO 230-2.

Il nuovo RVM 4000: misurazione di tavole rotanti e assi orientabili

C’è un modo rapido, semplice e preciso per misurare l'accuratezza di posizionamento della vostra tavola rotante o orientabile: è il nuovo sistema di misura campione RVM 4000 HEIDENHAIN. Con il supporto di montaggio si posiziona sulla tavola il tamburo graduato ottico ed eventuale adattatore specifico per la macchina mentre tramite l'attacco utensile si inserisce l'unità di scansione nel mandrino e la si collega a un PC utilizzando una EIB 700. La misurazione può così iniziare. RVM 4000 è in grado di garantire l'accuratezza del sistema < un secondo d'arco con ampie tolleranze di montaggio. Il software per PC ACCOM 4.0 consente di registrare i dati e analizzarli a norma con guida utente intuitiva, permettendo di eseguire ad esempio prove di collaudo a norma ISO 230-2 in officina con estrema facilità.

Venite a conoscere di persona il sistema di misura campione RVM 4000