HEIDENHAIN、EMO 2025に出展: Empower manufacturing

工作機械と生産工程の自動化を実現するインテリジェントシステムソリューション

HEIDENHAINグループの緻密に設計されたシステムとシームレスに統合したコンポーネントをとおして、卓越した精度、信頼性、性能を体験してください。
互いに協力して生産現場の効率化、柔軟性の向上、将来への対応力を実現しましょう。

922日~926

HEIDENHAINのメインブース: 9ホール、E54ブース   |   TNC Clubラウンジ: 9ホール、F62ブース

持続可能性を検討しているのであれば、次にすべきことはJIMTOF 2024に参加することです。当社ブースでは、環境に配慮した生産プロセス(Green Manufacturing)を実現する各種ソリューション を出展しています。

True Image :
エアパージ不要でCO2排出量を99%削減

革新的な技術により耐環境性を向上したHEIDENHAINエンコーダ

自動化された製造におけるプロセスの信頼性を高めるソリューション

自動化の課題は、ロボットやパレットプールを備えた複雑な生産システムよりも奥深いものになっています。また、信頼性の高いプロセスを保証するために完璧に調整されたワークフローも重要となっており、HEIDENHAINは効果的なソリューションを提供します。

ETELのトルクモータとLTNのスリップリング

豊富なバリエーションで動特性に優れたETELの工作機械向けトルクモータ。

信頼性の高い伝送技術のLTNのスリップリング

TNCによるロボット制御

KLARTEXTによるロボットとの対話

パレットシステムやマシンテンディングロボットにより自動化された工作機械は、今や生産現場に欠かせない設備となっていますが、ロボットと工作機械はそれぞれ異なるシステムであり、使用するプログラミング言語も異なるため、担当者をそれぞれに配置する必要があります。しかし、今後は違います。

HEIDENHAINは、Klartextをロボットに理解させる方法を開発しました。HEIDENHAIN TNCのユーザーは、TNCのユーザーインターフェース上でマシンテンディングロボットをプログラミングでき、希望の動作をティーチインし、それをNCプログラムのKlartextコードとして保存することができます。これにより段取り作業中の時間を短縮し、多彩な自動化が可能になります。詳細は動画でご覧ください