Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtuelle Messe | Werkzeugmaschine

Precision meets speed – Hohe Genauigkeit bei maximaler Bearbeitungsgeschwindigkeit

Bringen Sie Dynamik und Genauigkeit in Einklang. Bauteile werden komplexer, Toleranzen enger und gleichzeitig steigen die Erwartungen an Produktivität und Bearbeitungsgeschwindigkeit. Mit moderner Steuerungs- und Messtechnik von HEIDENHAIN gestalten Sie Bearbeitungsprozesse schneller, präziser und wirtschaftlicher. Für maximale Leistungsfähigkeit und höchste Genauigkeit, auch bei anspruchsvollen Fertigungsaufgaben.

Präzision beginnt bereits während der Bearbeitung

Maschinengenauigkeit entsteht nicht erst bei der Endkontrolle. Sie beginnt bereits während des Bearbeitungsprozesses. Thermische Einflüsse, dynamische Belastungen oder geringfügige Abweichungen der Maschinenkinematik können die Werkstückqualität erheblich beeinflussen.

Die TNC7 kompensiert diese Einflüsse kontinuierlich durch intelligente Steuerungsfunktionen wie Dynamic Precision, TCPM und KinematicsOpt. Prozessabweichungen werden frühzeitig erkannt und automatisch ausgeglichen. Das Zusammenspiel dieser Funktionen sorgt dafür, dass die Maschine auch bei anspruchsvollen Bearbeitungsaufgaben präzise, ruhig und reproduzierbar arbeitet.

KNL 4000 – Die Maschinenkinematik im Griff

Optimale Bauteilqualität und zuverlässige Prozessstabilität beginnen mit einer hochgenauen Werkzeugmaschine. Als Maschinenbediener können Sie mit dem neuen Kinematics Normal Linear 4000 durch regelmäßige Überprüfung und Kalibrierung selbst die Positioniergenauigkeit und Rechtwinkligkeit der Linearachsen Ihrer Werkzeugmaschine schnell und einfach verbessern. 

Ihre Vorteile

  • Maschinengenauigkeit in nur 10 Minuten ermitteln und über 95 % Prüfzeit gegenüber herkömmlichen Verfahren sparen
  • KNL 4000 Check und Calibrate selbst einsetzen – ohne Service-Einsatz durch den Maschinenhersteller
  • Bearbeitungsgenauigkeit signifikant steigern, z. B. von IT8 auf IT5

TS 760: Hochgenau und besonders sensitiv antasten

Das Werkstück-Tastsystem TS 760 von HEIDENHAIN ermöglicht eine Werkstückvermessung mit besonders hoher 3D-Genauigkeit und sehr geringen Antastkräften bei dynamischen Messvorschüben bis 1000 mm/min. Damit ist es vor allem für Präzisionsbauteile im Formenbau und hochempfindliche Werkstücke geeignet. Weitere Merkmale:

  • Kompakte Bauform
  • Integrierte Abblasdüsen
  • Volle Kompatibilität zum TS 460

TS 460: 30 % kürzere Antastzeiten

Das Werkstück-Tastsystem TS 460 bietet sehr hohe Messvorschübe bis 3000 mm/min. In Verbindung mit den Tastzyklen der TNC-Steuerungen ermöglicht das eine Verkürzung der Antastzeiten um bis zu 30 % – wertvolle Produktivzeit für den Anwender an seiner Werkzeugmaschine. Effektiver Kollisionsschutz und zuverlässige Werkstückreinigung steigern zudem die Prozesssicherheit und gewährleisten unverfälschte Ergebnisse.

Das könnte Sie auch noch interessieren

Messendes Kamerasystem VT 122

Kamerasystem zur Werkzeugvermessung und -inspektion
Zur VT 122 Produktseite

Software Visual Tool Check

Software zur ganzheitlichen Werkzeugprüfung
Alle Infos zu Visual Tool Check

Werkzeugbruchsensor TD 110

Werkzeuge im Maschinenraum vollintegriert auf Bruch prüfen
Zur TD 110 Produktseite

Maschinenoptimierung

Braucht Ihre Maschine eine Optimierung? Machen Sie den Check!
Möglichkeiten entdecken