Virtual trade show | Máquina herramienta

TNC7: Innovación | Sostenibilidad | Seguridad del proceso

Perfeccionado constantemente, el TNC7 establece los estándares para lograr un manejo sencillo de controles numéricos CNC y procesos seguros en el taller gracias a sus cuatro variantes de hardware y sus opciones avanzadas para el mecanizado completo.

Descubra las soluciones inteligentes e innovadoras con las que podrá ganar eficiencia y agilidad en su producción.

Empower Manufacturing

Soluciones de sistemas inteligentes para máquinas herramienta y procesos de fabricación automatizados

Descubra un nuevo estándar en precisión, fiabilidad y rendimiento gracias a los avanzados sistemas y componentes perfectamente integrados del GRUPO HEIDENHAIN.
Como su socio, lo apoyamos para que su producción sea más eficiente, flexible y preparada para el futuro.

Nuevas tecnologías para el TNC7

En el futuro, las versiones de 24 y 19 pulgadas del TNC7 también incorporarán las tecnologías de rectificado cilíndrico y cepillado de contornos. De esta forma se completan las posibilidades de mecanizado completo y la producción de piezas con la máxima precisión dimensional y de forma, así como calidad de acabado de la superficie. Con funciones de fresado, torneado y rectificado, el TNC7 pone a disposición del usuario una amplia variedad de tecnologías, que pueden aplicarse fácilmente en una misma máquina sin necesidad de volver a sujetar la pieza.

TNC7 y TNC7 basic amplían las capacidades en el mecanizado de superficies cilíndricas. Además, las nuevas funciones de programación gráfica y simulación facilitan el trabajo intuitivo con los controles numéricos TNC7 mediante una guía de usuario mejorada y nuevas opciones de análisis.

Novedad en la gama de soluciones TNC7 HMI: TNC7 go

En la EMO 2025, el TNC7 go amplía el concepto de manejo intuitivo y con visión de futuro de la familia TNC7, llevándolo a nuevos ámbitos de formación y modernización. Una novedad destacada es la nueva función “Posicionamiento gráfico”. En lugar de escribir un programa NC, el usuario dibuja los contornos o patrones deseados directamente en la pantalla táctil. El control numérico gestiona con precisión la aproximación a las posiciones programadas.

Como sucesor del HEIDENHAIN TNC 128, el TNC7 go no solo ofrece un control avanzado de trayectoria, sino también compatibilidad con controles numéricos analógicos.

TNC7 basic: el control numérico de 3+2 ejes 

El TNC7 basic completa el portfolio HMI y es el sucesor del popular TNC 620. Por supuesto, la pantalla táctil de 16" del TNC7 basic también ofrece una resolución Full HD. Y si desea trabajar ahorrando espacio, también puede combinar el TNC7 basic con el panel de mandos de la máquina, que se limita a las funciones principales. Sin embargo, el usuario cuenta con una amplia variedad de opciones gracias a las funciones estándar del TNC7, lo que facilita un trabajo sencillo, rápido y seguro con el nuevo control numérico de HEIDENHAIN

OC 310: el Override Controller multifuncional

Dos potenciómetros en un elemento de mando multifuncional: el nuevo Override Controller OC 310 facilita considerablemente el trabajo en los controles numéricos TNC7. Con el OC 310, el usuario puede controlar el avance y la marcha rápida en un solo elemento de mando innovador. Es compatible con la nueva función de software "Parada condicionada", con la que el usuario puede ejecutar programas NC de forma intuitiva, cómoda y con una sola mano. Puede definir de forma sencilla puntos de parada en el programa NC, en los que el control numérico se detendrá durante la ejecución del programa, por ejemplo, antes de una función de inclinación, durante el cambio de herramienta o en la transición de avance de mecanizado a marcha rápida. La respuesta háptica del Override Controller mediante vibración también facilita el uso diario en el taller. El propio usuario puede definir qué eventos son relevantes para esta función.