Virtual trade show | Machine-outil

Les systèmes de mesure HEIDENHAIN avec la technologie TRUE IMAGE :
une solution fiable et durable pour chaque axe

Grâce à la technologie TRUE IMAGE, les codeurs linéaires et angulaires de HEIDENHAIN vous garantissent une parfaite lecture du support de mesure, même sans air comprimé, sur vos machines-outils. Cette innovation technologique vous assure ainsi une mesure de positions fiable, même en présence de salissures, et vous permet de réduire votre empreinte carbone jusqu'à 99 %.

Fiabilité et précision de positionnement sont toujours parfaitement adaptées. Alors si vous êtes un constructeur de machines en quête d'une solution à tambour gradué pour un diamètre de taille moyenne, ou d'une solution à ruban de mesure pour un plus grand diamètre, vous êtes sûr de trouver, chez HEIDENHAIN ou chez AMO, la solution optimale pour votre application. 

Réduisez votre empreinte carbone de 99 %
avec la technologie TRUE IMAGE des systèmes de mesure

Avec la technologie TRUE IMAGE de HEIDENHAIN, les traces de liquide, ou de condensation, présentes sur les systèmes de mesure HEIDENHAIN des machines-outils ne nuisent ni au balayage, ni à la lecture du support de mesure.  Ainsi, par exemple, le phénomène de déformation des graduations, conséquence typique de la présence de gouttelettes, est complètement éliminée. Grâce à elle, le système de pressurisation de la machine se trouve simplifié, sans que cela n'empêche les codeurs linéaires et angulaires HEIDENHAIN - des séries LC et RCN - de vous fournir des valeurs de positions fiables, et extrêmement précises.

Des systèmes de mesure linéaires et angulaires pour une meilleure fiabilité et plus de durabilité

Des longueurs mesurées de façon optimale
pour un résultat d'usinage de haute précision

Réduire ses coûts globaux tout en augmentant sa disponibilité machine

En permettant des économies en air comprimé, avec moins de composants et de câbles nécessaires, et un montage simplifié, la nouvelle génération de LC réduit sensiblement les coûts pour les constructeurs de machines. Elle est également avantageuse pour les utilisateurs, qui bénéficient d'un système plus simple, de processus plus fiables, et de frais d'entretien réduits.

Avantages de la nouvelle génération de LC

  • Pas de filtre supplémentaire requis pour l’air comprimé
  • Réduction des besoins en air comprimé
  • Réduction des coûts de montage
  • En clair : une baisse des coûts pour l’ensemble du système

La LB 383C : Un grand classique revisité

Cela fait des années que la règle étanche LB 382 fait ses preuves sur des machines-outils dotées de très longs axes. La nouvelle LB 383C se présente aujourd'hui comme son modèle successeur. Ce dernier a l'avantage de combiner les atouts de la LB 382 avec des technologies plus avant-gardistes. Ainsi la LB 383C est, elle aussi, disponible pour des longueurs de mesure pouvant atteindre jusqu'à 72 m, mais propose en plus un principe de balayage nettement amélioré, ce qui permet à la CN de travailler avec des paramètres d'asservissement bien plus performants.

Des angles mesurés de façon optimale : à chaque axe rotatif sa solution

Le nouveau RVM 4000, pour mesurer des plateaux circulaires et des axes inclinés

Quelle est la précision de positionnement d'un plateau circulaire ou d'une table pivotante ? Le nouveau comparateur RVM 4000 de HEIDENHAIN vous permettra facilement de répondre à cette question, avec rapidité et précision. Ainsi, il est par exemple très facile de réaliser, dans l'atelier, des tests de réception conformément à la norme ISO 230-2.

De nouvelles possibilités de diagnostic
avec le capteur de vitesse de rotation d'AMO

Le nouveau capteur de vitesse d'AMO mémorise les données relatives à l'état de fonctionnement de la broche et permet de les consulter hors ligne. En alliant haute dynamique, sécurité fonctionnelle et facilité de montage, cet appareil autorise de larges tolérances, que ce soit lors du montage ou en fonctionnement, et offre ainsi de plus grandes possibilités de diagnostic pour les broches principales.

L'ECM 2000 de HEIDENHAIN : compact et disponible en plusieurs variantes

Les codeurs angulaires de la série ECM 2000 incluent des tambours gradués compacts, de toutes formes et de toutes tailles. Dans tous les cas, leur compacité facilite le passage des câbles et permet de les installer dans des espaces réduits. L'ECM 2000 supporte des vitesses de rotation élevées, aussi bien en mode permanent qu'en mode réversible. Dans le même temps, son balayage magnétique le rend tout à fait insensible aux salissures, ce qui en fait un appareil particulièrement adapté aux conditions rudes de l'atelier.

Les nouvelles caractéristiques du RCN 2001

Les nouveaux codeurs angulaires optiques de type RCN 2001, avec roulement et accouplement statorique intégré, offrent des possibilités nouvelles, ou améliorées, pour une performance et une fiabilité accrues.

  • Une précision système améliorée de ± 2" et ± 4"
  • Une vitesse de rotation maximale plus élevée, jusqu'à 3000 tr/min
  • Des possibilités de surveillance de la température étendues

En plus des températures relevées par la sonde intégrée, les codeurs angulaires RCN 2001 transmettent, par voie numérique, des données complémentaires telles que la température du moteur couple.

Les solutions modulaires, robustes et flexibles d'AMO

Les codeurs angulaires modulaires à balayage inductif d'AMO offrent, du fait de leur modularité, diverses possibilités d'intégration sur un axe. Ils permettent également de proposer des solutions de mesure pour des applications spéciales, notamment pour des axes de très grand diamètre, ou pour des environnements de travail difficiles.

  • Grande flexibilité d'un point de vue mécanique
  • Haute précision et qualité de signal élevée
  • Très grande insensibilité aux salissures
  • Très longue durée de vie grâce à l'absence d'usure

Connaissez-vous notre ECI 123 Splus avec analyse intégrée des vibrations ? Et notre Dual Encoder pour la robotique avancée ? Ils ont chacun leur petit plus à apporter à une automatisation ou un robot, alors venez les découvri

Plus de conscience écologique dans votre atelier
Les solutions de HEIDENHAIN pour réduire vos coûts et votre empreinte carbone tout en améliorant la disponibilité de vos machines

Un stockage de produits et des coûts de câblage réduits

Découvrez comment les boîtiers de type EIB 5000 et EIB 3392 de HEIDENHAIN contribuent à réduire vos coûts de connexion et à simplifier toute la logistique de production et de maintenance.

Le contrôle d'état dans une production digitalisée

Dans le cadre de diagnostics en ligne, les systèmes de mesure HEIDENHAIN vous fournissent des données pertinentes et faciles à interpréter sur l'état de fonctionnement de vos machines.

Également susceptible de vous intéresser :

Les palpeurs de pièces et d’outils

Pour contrôler vos pièces et vos outils en cours de processus, et gagner un temps de productivité précieux
Trouver le palpeur adapté

Le nouveau RVM 4000

Le RVM 4000 permet d’évaluer facilement la précision de positionnement d’un plateau circulaire ou d’une table pivotante.
Voir le RVM 4000

La génération d’entraînement Gen 3

Une technologie d'interface ultra-moderne, une qualité d'asservissement améliorée et une performance accrue
En savoir plus

Les moteurs de HEIDENHAIN

Les moteurs HEIDENHAIN sont capables de satisfaire les exigences strictes auxquelles sont soumises les machines-outils.
En savoir plus