Virtual trade show | Machine tool

TNC7: 혁신적이며 지속 가능하고 신뢰할 수 있는

네 가지 하드웨어 변형과 새로운 일체형 가공 기능을 추가로 포함하도록 개발된 TNC7은 직관적인 CNC 작동과 신뢰할 수 있는 작업장 공정의 기준을 계속해서 높이고 있습니다.

민첩하고 효율적인 제조를 위한 지능적이고 혁신적인 TNC7 솔루션을 발견하세요!

제조 역량 강화

공작 기계 및   자동화 제조 프로세스를 위한 지능형    시스템솔루션  자동화제조프로세스

엄격하게 설계된 시스템과 HEIDENHAIN 그룹의 원활한 통합 구성 요소를 통해 탁월한 정확성, 신뢰성 및 성능을 경험하세요.
저희와협력하시면귀사의제조를더욱효율적이고민첩하며미래에대비할있도록만들어드립니다.

TNC7을 위한 새로운 기술

미래에는 TNC7의 19인치 및 24인치 변형 모델이 원통형 연마 및 성형 작업을 제공할 것입니다. 이러한 기능은 TNC7의 가공 능력을 향상시키는 동시에 공작물의 치수 정확도, 윤곽 충실도 및 표면 품질을 더욱 향상시킬 것입니다. 밀링, 회전 및 연삭 작업을 통한 단일 설정 가공은 TNC7 사용자에게 그 어느 때보다 쉬워질 것입니다.

TNC7과 TNC7 Basic은 새로운 실린더 표면 가공 기능도 제공할 것입니다. 또한, 새로운 시뮬레이션 및 그래픽 프로그래밍 기능은 향상된 사용자 안내와 새로운 분석 옵션을 통해 TNC7 컨트롤을 더욱 직관적으로 작동하게 만들고 있습니다.

TNC7 HMI-포트폴리오에 새로 추가된: TNC7 Go

TNC7은 직관적이고 미래에 대비할 수 있는 TNC7 사용자 인터페이스를 직업 훈련 센터와 기존 기계에 제공하고 있습니다. 특히 주목할 만한 점은 새로운 "그래픽 위치 지정" 기능입니다. 사용자는 NC 프로그램을 수동으로 작성하는 대신 터치스크린에 원하는 윤곽선이나 패턴을 직접 그릴 수 있습니다. 위치 접근 동작은 제어 장치에 의해 처리됩니다.

아날로그 드라이브 시스템도 지원할 수 있는 스트레이트 컷 컨트롤인 TNC7 go는 HEIDENHAIN TNC 128 컨트롤의 차세대 후속작입니다.

TNC7 기본: 3+2축 컨트롤 

HEIDENHAIN은 AMB에서 TNC7의 '베이직한' 버전을 소개할 예정입니다. TNC7 베이직은 인기 있는 TNC 620을 대체하는 HMI 포트폴리오의 하단에 위치해 있습니다. 16인치 터치스크린은 풀 HD 해상도를 자랑합니다. 특히 공간이 중요한 사용자는 가장 필수적인 기능만 있는 기계 작동 패널을 선택할 수 있습니다. TNC7 베이직은 사용자 친화성, 효율성 및 프로세스 신뢰성을 향상시키는 일반적인 광범위한 TNC7 소프트웨어 옵션과 함께 사용할 수 있습니다.

OC 310 다기능 오버라이드 컨트롤러

하나의 다기능 작동 요소에 두 가지 전위차계가 탑재되어 있습니다: 새로운 OC  310 오버라이드 컨트롤러는 이제 사용자가 이 작동 요소 하나만으로 공급 속도와 빠른 트래버스를 모두 조절할 수 있기 때문에 TNC7과 함께 작동할 수 있습니다. 사용자는 직관적이고 편리하며 한 손으로 NC 프로그램을 증명할 수 있는 새로운 '조건부 정지' 소프트웨어 기능을 지원받습니다. 사용자는 NC   프로그램에서 프로그램 실행 중(예: 틸팅 기능 이전, 공구 변경 시 또는 가공 공급 속도가 빠른 트래버스로 변경되는 경우) 제어가 멈출 중단점을 정의하기만 하면 됩니다. 오버라이드 컨트롤러가 진동하여 피드백을 생성하여 사용자의 업무를 간소화합니다. 각 사용자는 이 기능이 활성화되는 이벤트를 정의할 수 있습니다