Virtual trade show | Machine tool

在永續發展的途徑上處於什麼位置?
採取 下個步驟:參觀 AMB 2024 來
深入了解 新解決方案以便提高
產能 從標準件開始

轉至 TNC7 網站專題

TNC 的新硬體版本

TNC7 產品組合具有三種不同的螢幕尺寸和兩種不同的操作面板,為您的應用提供完美的硬體版本。請造訪 HEIDENHAIN 展位或 AMB 的 TNC俱樂部交誼廳,親身體驗我們的16吋、19吋和24吋 Full HD 顯示器的流暢觸控操作。看看您喜歡全尺寸鍵盤還是緊湊型工具機操作面板。無論使用何種硬體, 典型的TNC7功能 (例如直覺、文字啟動的使用者指引) 和創新的軟體選項 (例如 MAS圖形6D設定支援、DCM動態碰撞監控和 OCM高性能擺線銑削) 皆能提高您的生產效率。

TNC7 basic: 3+2軸控制器

HEIDENHAIN將在 AMB 上重點展示其 TNC7 的“basic”基本版本。TNC7 basic 接近 HMI 的低階產品組合, 取代現行暢銷的TNC 620其16吋觸控螢幕具有 Full HD 解析度。特別注重空間的使用者可選擇僅具有最基本功能的工具機操作面板。TNC7 basic可與TNC7 廣泛軟體選項共用, 可提高使用者友善性、效率和處理可靠性。

OC 310進給率控制單元

兩個電位器整合於一個多功能操作元件中: 新型 OC-310進給率控制單元便於與 TNC7配合使用,因為使用者現在只需使用此操作元件即可調節進給速度和快移速度。新的「條件停止」軟體功能支援使用者直覺、方便、單手驗證 NC 程式。使用者只需在 NC 程式中定義斷點,程式運作期間控制將在斷點處停止(例如在傾斜功能之前、更換刀具時或加工進給速率變更為快速移動時)。超馳控制器透過振動產生觸覺回饋,簡化使用者的工作。每個使用者都可以定義該功能所啟動的事件。

製造處理可靠,有效利用資源
HEIDENHAIN降低您的總擁有成本和二氧化碳排放量

工具的新解決方案: VT 122
3合1量測相機

新型VT 122視覺系統將三種角色結合在一個智慧型系統中, 與 VTC 軟體結合擔當刀具預設器、刀具顯微鏡和視覺檢測器的角色。其影像直接從工具機的工作範圍中獲取, 可對刀具的刀刃進行詳細檢查並提供整體刀具評估所需的資訊。該系統的智慧相機和軟體可自動量測刀具的長度、直徑和磨損寬度。無需前往計量實驗室即可檢測刀具, 讓使用者能夠加快工作同時提供自動化的刀具磨損文件。

安排會面
全新

提高處理可靠性的改造

偵測刀具斷損情況,同時避免連鎖損壞和報廢。HEIDENHAIN 的TD 110刀具斷損檢測器可在工具機範圍內完成所有這一切,並無縫整合到自動化處理中。TD 110 還可節省時間,每次換刀時執行斷損檢測的速度最多可加快六秒。

海德漢數位工廠
為您的工廠提供 360度全方位軟體、諮詢和服務

全新

StateMonitor 的新功能:
能耗監控與 ERP 介面

使用 HEIDENHAIN Digital Shop Floor 數位廠區的工具機資料收集軟體 StateMonitor 收集、評估和視覺化工具機資料。StateMonitor 協助您即時掌握 CNC 工具機的生產狀態。新版軟體包括更多創新的解決方案: 能耗監控功能可分析有關工具機功率、壓縮空氣和處理水消耗的詳細資料, 使您能夠找出最佳潛力。新的 ERP 介接功能可確保與更高層級的 ERP 和 MES 系統自動共享資料, 提高您的營運能見度。

TNC Club Lounge

您使用 HEIDENHAIN 控制器嗎?如果是, 那麼您將受益於參觀 TNC 俱樂部交誼廳!這是與其他專家交流想法、了解有趣且獨特的培訓機會以及與同行建立聯繫的好地方。

我們將向您展示透過適用於 3+2 軸工具機的新式緊湊 TNC7 basic 的直覺操作和以任務為中心的功能, 如何輕鬆獲得快速、完美的結果。

我們將分享有關如何更有效利用製造資源的見解。您也可查看新式 VT 122 量測相機和 StateMonitor 軟體的新能耗監控功能。

因此, 請在 TNC 俱樂部交誼廳放鬆一下, 享用一杯咖啡師沖泡的咖啡!

For a fast overview: our video library

更多用於工具機的科技和創新解決方案

五軸加工

海德漢的 TNC 控制使 5 軸加工操作變得簡單可靠。 發現優點。
了解更多 >

TNC 研磨應用

一次裝夾即可從粗加工到完美精加工:對海德漢 TNC 坐標磨削功能來說是小菜一碟。
了解更多 >

第 3 代驅動器

海德漢 Gen3 驅動器採用最先進的介面科技、升級的規格和更強的控制器性能。
了解更多 >

海德漢,umati 合作夥伴

StateMonitor(狀態監控軟體)支援許多介面。 自然也包括 umati通用工具機介面。
了解更多 >