Virtual trade show | 机床行业网站

TNC7:创新性 | 可持续性 | 可信赖性

新增四款硬件和新增的同台机床上完整加工能力,TNC7再次诠释CNC数控系统直观易用性和创造车间环境下可靠生产的新标杆。

详细了解智能、创新的TNC7数控系统,让生产更敏捷和更高效!

赋能生产制造

智能化的系统解决方案可用于机床和自动化的生产过程

体验HEIDENHAIN集团所设计开发的坚固耐用系统和一体化零部件的突出特点,即超高的精度、可靠性和工作性能。
选择与我们合作,让生产效率更高、更敏捷并从容应对未来挑战。

TNC7数控系统新技术

未来,19英寸和24英寸版的TNC7数控系统提供外圆磨削和成形加工功能。这是TNC7数控系统新增的加工能力,而在工件尺寸精度、轮廓精度和表面质量方面,TNC7数控系统更胜于以往。TNC7用户可以更轻松地一次装夹完成铣削、车削和磨削操作。

TNC7和TNC7 basic都提供新增的圆柱面加工功能。此外,TNC7数控系统还提供全新仿真和图形化编程功能,其用户向导和新增的分析功能让操作更便捷。

TNC7 HMI人机界面新品:TNC7 go

TNC7 go数控系统将直观、现代化的TNC7用户界面提供给职业培训中心和老式机床。突出亮点是全新的“图形化定位”功能。不需要手动编写NC数控程序,用户只需在触控屏上直接绘图,画出所需的轮廓或阵列。数控系统控制位置的接近运动。

HEIDENHAIN TNC7 go简易型数控系统是TNC 128数控系统的后继产品,支持模拟驱动系统。

TNC7 basic:3+2轴数控系统

TNC7 basic配HMI中的小款显示屏,这是畅销的TNC 620数控系统的后继产品。16英寸的触控屏也是全高清分辨率。特别适用于空间有限的用户,只需基本功能的机床操作面板。在TNC7 basic数控系统上,可使用TNC7特色和范围广泛的软件选装项,更高用户友好性、更高操作效率和更高过程可靠性。

OC 310多功能倍率调节控制器

一个多功能操作件配两个倍率调节旋钮:全新OC 310倍率调节控制器支持TNC7数控系统,现在用户只需一个操作件可调整进给速率和快移速度。新增的“条件停止”软件功能协助用户操作,更直观,更便捷,而且单手验证NC数控程序。用户只需在NC数控程序上定义断点,当程序运行到此点时,数控系统停止程序运行,例如在倾斜功能前,在换刀时或在改变加工进给速率,将其改为快移速度时。倍率调节控制器以振动进行触感反馈,简化操作员的日常操作。每一名用户都能定义需激活此功能的事件。